(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-787-01
ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付) インピンジャー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,170円 ~ 28,690円
税込価格
29,887円 ~ 31,559円

【特長】・インピンジャー法による大気・ガスの含有調査に適しています。・ふっ素樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふっ素樹脂製容器
  • 形状:
    その他
  • 仕様:
    蓋付
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-787-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
型番
メーカー商品名
付属品
ポート向き
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-787-01

0.06
(直径×蓋付高さ)φ30.7×174
201-060-12-033-26
インピンジャー2010601203326
付属蓋タイプ:外径1/8"チューブ用ポート(2個)
垂直・横
1本

1個

27,170( 29,887円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インピンジャー法による大気・ガスの含有調査に適しています。
・ふっ素樹脂製のため本体からの不純物溶出がほとんどありません。
・蓋を覆っている耐圧性に優れたUltem(R)製カバー部分は流体には接触しません(201-060-12-033-27、-37)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)

    ビッグボーイ 角型(ふっ素樹脂スーパーPFA製ボトル)

    ビッグボーイ 角型(ふっ素樹脂スーパーPFA製ボトル)

      ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

      ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

        PFAポット

        PFAポット

          PTFEボトル

          PTFEボトル

            PFA広口瓶(中栓付き)

            PFA広口瓶(中栓付き)

              10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

              10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

                ビッグボーイ 細口/広口

                ビッグボーイ 細口/広口

                  フロロバリアPEボトル(広口) 20418

                  フロロバリアPEボトル(広口) 20418

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック サンプラテック エスコ アズワン ケニス
                    通常価格 27,170円 3,930円 14,050円 4,800円 14,317円 8,337円 5,390円 2,600円 1,827円
                    通常出荷日 15日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目~   9日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ ふっ素樹脂製容器 その他樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 - ふっ素樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 -
                    形状 その他 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 -
                    仕様 蓋付 ふっ素樹脂 スーパーPFA製ボトル - - - - - - -
                    材質 PFA(ふっ素樹脂) - 本体・キャップ・中栓/PTFE(ふっ素樹脂) PFA(ふっ素樹脂) - - - - -
                    内容量 1本 1本 1個 1個 - - - 1本 -

                    ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました