(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

搬送ボトル(積み重ね式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-583-02
搬送ボトル(積み重ね式) ハンソウボトル

通常単価(税別)
2,194円
税込単価
2,413円

【商品仕様】・保管・搬送に便利な積み重ね式・容器を積み重ねたときの安定がよく、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例です。

型番

2-583-02 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:2-583-02
・材質:本体・キャップ・内ブタ/PE(ポリエチレン)
・口内径:50mm
・色:グレー
・容量(L):20
・サイズ(mm):268×268×380
・積み重ね式
・メーカー型番:S-1
・オートクレーブ:不可
商品情報を表示

2-583-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
口内径(φmm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-583-02

積み重ね式
グレー
268×268×380
φ50
搬送ボトルS-1(グレー)
1本

1個

2,194( 2,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保管・搬送に便利な積み重ね式
・容器を積み重ねたときの安定がよく、荷くずれしにくい形状です

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

搬送ボトル(積み重ね式)の型番2-583-02のページです。
型番2-583-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

搬送ボトル(積み重ね式)

搬送ボトル(積み重ね式)

    搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

    搬送容器(ガス抜きキャップ付き)

      ボトルカート

      ボトルカート

        キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

        キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

          PTFE円筒容器(薄型)

          PTFE円筒容器(薄型)

            角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

            角型広口びん 1000~4000mL HDPE/角型びん 開封確認用キャップのみ

              フィックスボックス

              フィックスボックス

                EGボトル(少残液タイプ) KH

                EGボトル(少残液タイプ) KH

                  バランストレイ

                  バランストレイ

                    ポリカーボネート広口大型瓶

                    ポリカーボネート広口大型瓶

                      ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

                      ふっ素樹脂(PTFE)分解容器

                        キャスターペール 排水栓付 0559200

                        キャスターペール 排水栓付 0559200

                          メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                          通常価格 1,946円 180円 41,429円 11,255円 11,400円 92円 21,434円 4,132円 7,790円 23,775円 14,050円 11,255円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   12日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目~  
                          商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 ふっ素樹脂製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器 - その他樹脂製容器 ふっ素樹脂製容器 PP(ポリプロピレン)製容器
                          形状 角型 - その他 角型 丸型 - - 角型 - 丸型 丸型 角型
                          容量(L) 20L - - - - - - - - - - -
                          型番 S-1 - - - - - - - - - - -
                          材質 本体:キャップ:PE(ポリエチレン) - ステンレス(SUS304) - PTFE(四フッ化エチレン) - - 本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) - 本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) 本体・キャップ・中栓/PTFE(ふっ素樹脂) -

                          搬送ボトル(積み重ね式)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2-583-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様 サイズ
                          (mm)
                          口内径
                          (φmm)
                          メーカー商品名 内容量

                          1,946円

                          ( 2,141円 )
                          1個 -

                          1日目

                          積み重ね式268×268×380φ50搬送ボトルS-1(白)-

                          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました