(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型容器 容量 10mL・100mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型容器 容量 10mL・100mL【100個入り】

通常価格(税別)
6,840円
税込価格
7,524円

【特長】・中栓なしの角型容器です。・少量のサンプル等の保存に適しています。

詳細情報を確認する

型番

2-9557-52 解除

Loading...

【特長】
・中栓なしの角型容器です。
・少量のサンプル等の保存に適しています。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9557-52

100mL
角型容器100ml (ケース販売)
1箱(100本)

1パック

100個入り

6,840( 7,524円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓なしの角型容器です。
・少量のサンプル等の保存に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型容器 容量 10mL・100mL

角型容器 容量 10mL・100mL

    マース容器

    マース容器

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 6,840円 170円
      通常出荷日 8日目   1日目  
      商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 -
      形状 角型 -
      材質 本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:PE(ポリエチレン) -

      角型容器 容量 10mL・100mLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました