(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモ細胞培養プレート

ビオラモ細胞培養プレート【1~50個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,094円 ~ 15,706円
税込価格
8,903円 ~ 17,277円

【特長】・接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • 仕様:
    パイロジェンフリー
  • 滅菌:
    電子線滅菌済
  • 材質:
    本体:PS(ポリスチレン)
  • 表面処理:
    細胞培養表面処理(真空プラズマ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
培養面積(mm2)
メーカー商品名
メーカー型番
ワーキングボリューム(推奨)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6
細胞培養プレートVTC-P12
VTC-P12
2
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,094( 8,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.32
細胞培養プレートVTC-P96
VTC-P96
0.1~0.2
1箱(100個)

1個

15,706( 17,277円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
・表面は平滑で歪みがないため、観察性に優れています。
・フタは蒸発とクロスコンタミネーションを防止するデザインを採用しています。
・包装は開封が容易なピーリングタイプの個別包装です。
・生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモ細胞培養プレート

ビオラモ細胞培養プレート

    96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

    96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

      エッジレス384ウェルプレート

      エッジレス384ウェルプレート

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

        マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

          1×8ストリップウェル

          1×8ストリップウェル

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 8,094円 38,195円 27,192円 34,762円 56,262円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~   8日目  
            商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート - マイクロプレート -
            仕様 パイロジェンフリー - - - -
            滅菌 電子線滅菌済 - - - -
            材質 本体:PS(ポリスチレン) PP(ポリプロピレン) - PS(ポリスチレン) -
            表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ) - - - -

            ビオラモ細胞培養プレートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました