(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモ細胞培養フラスコ

ビオラモ細胞培養フラスコ【8個入り】

通常単価(税別)
10,086円
税込単価
11,095円

【特長】・接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 容量(ml):
    650
  • 培養面積(mm2):
    17500
  • メーカー商品名:
    細胞培養フラスコ (ベントキャップ) 175cm2
  • メーカー型番:
    VTC-F175V
  • 仕様:
    電子線滅菌済、パイロジェンフリー
  • 材質:
    本体:PS(ポリスチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
  • 表面処理:
    細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • キャップ仕様:
    ベント
  • ワーキングボリューム(推奨):
    35~52.5
  • 詳細仕様2:
    1ケース(5個×8パック)

型番

2-8589-03 解除

Loading...

画像1
画像2
画像3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8589-03

1パック

8個入り

10,086( 11,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
・ベントキャップタイプは0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。
・プラグシールキャップタイプは2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。
・生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビオラモ細胞培養フラスコの型番2-8589-03のページです。
型番2-8589-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモ細胞培養フラスコ

ビオラモ細胞培養フラスコ

    イージーディッシュ 35㎜ 150460 500入

    イージーディッシュ 35㎜ 150460 500入

      滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm

      滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm

        細胞培養用フラスコ 750ml

        細胞培養用フラスコ 750ml

          腰高シャーレ

          腰高シャーレ

            メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 10,086円 32,900円 11,064円 19,678円 2,810円
            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
            商品タイプ 培養容器 - - 培養容器 -
            容量(ml) 650 - - - -
            培養面積(mm2) 17500 - - - -
            メーカー商品名 細胞培養フラスコ (ベントキャップ) 175cm2 - - - -
            メーカー型番 VTC-F175V - - - -

            ビオラモ細胞培養フラスコのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました