(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオ付ライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオ付ライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,992円 2,870円
税込単価
3,291円 3,157円

【特長】・ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    20
  • 照度(距離1m時)(lx):
    約600(中心点照度・電池初期時)
  • 外形寸法(mm):
    直径60×全長150
  • 使用電池本数(本):
    単三形アルカリ乾電池×4(別売)
  • 質量(g):
    約83(電池除く)
  • 付属品:
    ストラップ
  • 連続点灯時間:
    LEDライト:約50時間
  • 光源:
    白色LED×1灯
  • 電池寿命:
    ラジオ:約100時間、サイレン:約7時間
  • 防水仕様:
    IPX4(防沫形)
  • 受信周波数:
    AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHz
  • アンテナ:
    AM:内蔵フェライトアンテナ、FM:ロッドアンテナ
  • 注意事項:
    連続点灯時間・電池寿命は、電池の性能や使用状況により異なります。
  • 内容量:
    1台

型番

DOP-660 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-660

1台

5個

2,992円

2,870

( 3,157円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラジオ付ライトの型番DOP-660のページです。
型番DOP-660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオ付ライト

ラジオ付ライト

    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

      ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

          LEDキーライト 2way

          LEDキーライト 2way

            ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

            ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

              LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                  ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                  ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                      LEDラバーライト タン

                      LEDラバーライト タン

                        LEDライト 1910/1920

                        LEDライト 1910/1920

                          LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                          LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                            メーカー ELPA朝日電器 イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス ELPA朝日電器 イチネンアクセス YAZAWA エスコ YAZAWA マグライト ELPA朝日電器 ペリカン GENTOS
                            通常価格 2,992円 3,227円 3,437円 3,183円 696円 3,463円 1,353円 9,879円 510円 1,166円 1,284円 9,002円 998円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ LED型 - - - LED型 - LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                            種類 ストラップタイプ - - - キーホルダタイプ - ハンディタイプ - - ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ペンタイプ
                            特殊用途 防滴 - - - - - 防雨 - その他 その他 防雨 その他 防滴
                            電源 乾電池単3 - - - ボタン電池 - 乾電池単4 - 乾電池単3 - 乾電池単1 乾電池単4 乾電池単4
                            全光束(lm) 20 - - - 初期:7→10分後:1に変わります。 - - - - - - - -

                            ラジオ付ライトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            携帯用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/08
                            携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。ラジオ付きが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました