(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDキーライト 2way

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DOP-785(R)
LEDキーライト 2way LEDキーライト 2WAY

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
696円
税込単価
766円

【特長】・ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。・スイッチを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 電源:
    ボタン電池
  • 全光束(lm):
    初期:7→10分後:1に変わります。
  • 照度(距離1m時)(lx):
    初期:約500→10分後:約70(50cm)に変わります。
  • 外形寸法(mm):
    直径16×全長76
  • 使用電池個数(個):
    ボタン電池LR41×4(テスト用付属)
  • 質量(g):
    約19(電池除く)
  • 連続点灯時間:
    約10分(7lmの明るさ)→約50分(1lmの明るさ)
  • 光源:
    白色LED
  • 内容量:
    1個

型番

DOP-785(R) 解除

Loading...

 
カタログを表示

DOP-785(R) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-785(R)

レッド
1個

5個

696( 766円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。
・スイッチを押すたびに点灯/消灯。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDキーライト 2wayの型番DOP-785(R)のページです。
型番DOP-785(R)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDキーライト 2way

LEDキーライト 2way

    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

      ラジオ付ライト

      ラジオ付ライト

        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

          LEDライト 1910/1920

          LEDライト 1910/1920

            LEDフラッシュライト ソリテール

            LEDフラッシュライト ソリテール

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                  タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                  タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                    ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                      ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                        GENTOS LEDスモールキーライト

                        GENTOS LEDスモールキーライト

                          レイディアント 400ランタン

                          レイディアント 400ランタン

                            メーカー ELPA朝日電器 イチネンアクセス ELPA朝日電器 イチネンアクセス ペリカン マグライト イチネンアクセス トラスコ中山 ペリカン イチネンアクセス イチネンアクセス GENTOS NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 696円 3,227円 2,992円 3,463円 8,416円 3,260円 3,183円 3,443円 5,167円 3,437円 7,540円 981円 7,600円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ LED型 - LED型 - LED型 LED型 - LED型 キセノン型 - - LED型 LED型
                            種類 キーホルダタイプ - ストラップタイプ - ペンタイプ キーホルダタイプ - ペンタイプ キーホルダタイプ - - キーホルダタイプ ランタン
                            電源 ボタン電池 - 乾電池単3 - 乾電池単4 アルカリ乾電池単4 - 乾電池単4 乾電池単2 - - リチウム電池 乾電池単1
                            全光束(lm) 初期:7→10分後:1に変わります。 - 20 - - - - - - - - - -
                            照度(距離1m時)(lx) 初期:約500→10分後:約70(50cm)に変わります。 - 約600(中心点照度・電池初期時) - - - - - - - - - -

                            LEDキーライト 2wayのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            携帯用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            小型ながら、ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様なので便利です。
                            バッグに付けて携帯しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DOP-785(BL)
                            DOP-785(SL)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 内容量

                            696円

                            ( 766円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルー-

                            696円

                            ( 766円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            シルバー-

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました