(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
797円
税込単価
877円

コンパクトで持ち運びに便利なハンディライト。【特長】・ボディには、耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 付属品:
    ハンドストラップ
  • 光源:
    白色LED×1灯
  • 防水仕様:
    IPX3(防雨形)
  • 注意事項:
    連続点灯時間・電池寿命は、電池の性能や使用状況により異なります。
  • 内容量:
    1本

型番

DOP-EP203 解除

Loading...

LEDアルミライト 全光束 60~130lmの仕様

DOP-EP203

  • 使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。
  • 連続点灯時間:約1時間30分。(※アルカリ乾電池使用時。電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合がある。)
  • 光源:白色LED×1灯。
  • 明るさ:110lm。(照度 約1500lx※距離1m・中心点照度・電池初期値)。
  • 外形寸法:約直径20×全長148mm(最大値)。
  • 重量:約50g(電池除く、ハンドストラップ含む)。
  • 防水仕様:IPX3(防雨形)。
  • 付属品:ハンドストラップ。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
全光束(lm)
照度(距離1m時)(lx)
外形寸法(mm)
使用電池本数(本)
質量(g)
連続点灯時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-EP203

乾電池単3
110
約1500(中心点照度・電池初期値)
直径20×全長148
単三形アルカリ乾電池×2(別売)
約50(電池除く)
約1時間30分(アルカリ乾電池使用時)
1本

1個

797( 877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで持ち運びに便利なハンディライト。
【特長】
・ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用。
・雨の中でも使える防雨形(IPX3)。
【用途】
・暗所での作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204の型番DOP-EP203のページです。
型番DOP-EP203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

    LEDキーライト 2way

    LEDキーライト 2way

      ミスミ LEDペンライト 140lm

      ミスミ LEDペンライト 140lm

        MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

        MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            ラジオ付ライト

            ラジオ付ライト

              LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

              LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

                メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ マグライト エスコ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                通常価格 797円 696円 1,620円 11,363円 790円 2,992円 696円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   7日目  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 ストラップタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ
                特殊用途 防雨 - 防水 - - 防滴 防雨
                付属品 ハンドストラップ - - - - ストラップ ストラップ
                光源 白色LED×1灯 白色LED - - - 白色LED×1灯 -

                LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                非常用ライト
                評価 5.0満足度:5.02018/08/01
                会社の夜間の非常ライトとして購入しました。低価格で性能も申し分ありません。 大体常備してある単三電池も二つで使用できるので電池が切れてもすぐ交換でると思います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機内や隙間への落し物の照明
                評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                コンパクトで軽いし光量も十分。夜間隣の建屋に行く時も使えます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                非常用
                評価 5.0満足度:5.02021/09/28
                非常用として単3電池2本のものを購入しました。
                以前、他メーカーの懐中電灯で単2電池2本のものを選択しましたが、思っていたより暗かったので光量を心配していました。
                しかし、このライトは単2電池のものより、とても明るいです。
                買い増しを検討しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業用に購入
                評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                一般的なペンライトに比べ、光量も強くサイズもちょうど良いため使いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました