(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密用プラスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密用プラスドライバー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
124円
税込単価
136円

【特長】・プラスチック柄ドライバーです。・クローバー。・CLOVER。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.0
  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • グリップ径(mm):
    10
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸タイプ:
  • マグネット:
    なし
  • 軸貫通:
    なし
  • ボルスター:
    なし

型番

NO.1110-0X50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1110-0X50

95
50
4962485011215

1個

124( 136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック柄ドライバーです。
・クローバー。
・CLOVER。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密用プラスドライバーの型番NO.1110-0X50のページです。
型番NO.1110-0X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密用プラスドライバー

精密用プラスドライバー

    フォーラインドライバー(細軸タイプ)

    フォーラインドライバー(細軸タイプ)

      アネックス フォーラインドライバー 精密

      アネックス フォーラインドライバー 精密

        六角棒ドライバー(ロング)

        六角棒ドライバー(ロング)

          アネックス P柄精密ドライバー +0×50

          アネックス P柄精密ドライバー +0×50

            ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2

            ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2

              ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

              ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

                フレキシブル爪キャッチ

                フレキシブル爪キャッチ

                  メーカー ANEX ANEX ANEX PBスイスツールズ ANEX トラスコ中山 ボンダス トラスコ中山
                  通常価格 124円 520円 434円 1,200円 130円 837円 894円 1,514円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  先端形状 プラス(+) - - - - - - -
                  先端サイズ・プラス(+) No.0 - - - - - - -
                  グリップ材質 硬質プラスチック - - - - - - -
                  グリップ径(mm) 10 - - - - - - -
                  単品/セット 単品 - - - - 単品 - -

                  精密用プラスドライバーのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  治具の製作に使用
                  評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                  治具のボリューム調整に使用した、2か所調整場所があり、価格が安いので治具に組み込み、ボリュームの頭に来る様、治具に組み込んだ、ボリュームの頭に位置調整しなくても良いので、その分時間短縮になった。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました