(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
長寿命シリカ 口金E26
  • 数量スライド割引

長寿命シリカ 口金E26 (レビュー)

通常価格(税別)
198円 ~ 205円
税込価格
218円 ~ 226円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
幅広い用途で使用できる電球
【特長】
・従来の寿命の2倍長持ちします。
・口金E26の照明器具に利用可能
・白熱電球の温かみのある光が空間を演出
・20、40、60、100Wの4種類を適用照明器具に合わせて利用可能
【用途】
・一般的な形状をしており、さまざまな場所で使用可能
・住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。

長寿命シリカ 口金E26のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内で使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/13
    工場内で使用しています。以前からシリカを使用しているのでその継続で購入しています。以前使用していた商品と比べて長寿命ということで購入回数が減った気がします。明るさ的にも問題なく使用しています。価格も納期も満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。