(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム腕章(安全衛生委員)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム腕章(安全衛生委員)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,595円 ~ 2,850円  特別価格 
税込価格
2,855円 ~ 3,135円  特別価格 

【特長】・着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。・安全ピン留めが不要な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用の際は、適度に外し腕をリフレッシュしてください。装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。天然ゴムを使用していますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。汗や雨等の湿った状態での使用や洗濯の際は、色落ちする場合があります。自然乾燥(陰干し)をしてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
コード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(L)幅95×腕まわり約350
GW-2L
1枚
10

5個

2,595円

2,150

( 2,365円 )

4日目

(M)幅95×腕まわり約320
GW-2M
1枚
10

5個

2,850円

1,863

( 2,049円 )

6日目

(S)幅95×腕まわり約300
GW-2S
1枚
10

5個

2,595円

2,150

( 2,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。
・安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません。
・筒状になったゴム製の腕章です。
・伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。
・安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。
・ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。
【材質】
・ポリエステル・天然ゴム

(i)ご注意

  • ご使用の際は、適度に外し腕をリフレッシュしてください。装着時の締め付けにより圧迫を感じた際は、使用を中止してください。天然ゴムを使用していますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。汗や雨等の湿った状態での使用や洗濯の際は、色落ちする場合があります。自然乾燥(陰干し)をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム腕章(安全衛生委員)

ゴム腕章(安全衛生委員)

    伸縮ゴム腕章 (ピンレスタイプ)

    伸縮ゴム腕章 (ピンレスタイプ)

      ゴム腕章 「安全パトロール」

      ゴム腕章 「安全パトロール」

        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
        通常価格 2,595円 2,502円 2,595円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 腕章 腕章 腕章
        表示内容 安全衛生委員 - 安全パトロール
        反射有無 -
        内容量 1枚 1枚 -

        ゴム腕章(安全衛生委員)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        腕章カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました