(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054501
医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビ イヤクヨウ外ゲキドクブツヒョウシキ コウシツエンビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

医薬用外毒物/医薬用外劇物の安全標識。【特長】・熱圧着一体成型のラミネート加工...

詳細情報を確認する

Loading...

医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビの仕様について

型番品番表示内容方向サイズ
052501GDT-1R医薬用外劇物縦長白地に赤文字600×300×1mm
052502GDT-2R医薬用外毒物縦長赤地に白文字600×300×1mm
054501GDY-1R医薬用外劇物横長白地に赤文字300×600×1mm
054502GDY-2R医薬用外毒物横長赤地に白文字300×600×1mm

材質:硬質エンビ
仕様:ラミネート加工

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビ:関連画像

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

 

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビ:関連画像

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビ:関連画像

擦れ・清掃

医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビ:関連画像

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

 
医薬用外毒劇物標識 硬質塩ビ:関連画像

試験後の状態

品名擦り消え始めの回数擦り消え終わりの回数
ラミプレート5000回で擦り消え始めに到達せず-
一般的なプラスチック表刷り30回430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間試験結果-
200時間変色や光沢の異常は認められない300時間で約1年
400時間変色や光沢の異常は認められない
600時間赤及びオレンジ色に変色が見られる約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名)消火時間消火距離
ラミプレート直ちに消火4mm
合格水準<60秒<50mm
商品情報を表示

054501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
表示内容詳細
詳細タイプ
コード
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
054501

054501

300×600×1
医薬用外劇物
白地に赤文字
横長
GDY-1R
4932134214823
480-2047
1枚
10

2個

1,642( 1,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

医薬用外毒物/医薬用外劇物の安全標識。
【特長】
・熱圧着一体成型のラミネート加工により文字を封入しているため、摩擦による文字消えがない。
・「医薬用外毒物」と「医薬用外劇物」の2種類の表示内容。
・縦型、横型、色が赤、白の4パターンのバリエーションで、用途に合わせて選択可能。
【主な用途】
・当該情報の明示、指示など
・安全対策として、医薬用外毒物/医薬用外劇物を取り扱う箇所に掲示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビの型番054501のページです。
型番054501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビ

医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビ

    短冊型一般標識「駐車禁止」 GR187

    短冊型一般標識「駐車禁止」 GR187

      短冊型一般標識「管理責任者」 GR34

      短冊型一般標識「管理責任者」 GR34

        短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190

        短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190

          医薬用外毒劇物標識(スチール製)

          医薬用外毒劇物標識(スチール製)

            短冊型一般標識「高温注意」 GR214

            短冊型一般標識「高温注意」 GR214

              短冊型一般標識「高電圧危険」 GR2

              短冊型一般標識「高電圧危険」 GR2

                短冊型一般標識「救急箱」 GR182

                短冊型一般標識「救急箱」 GR182

                  短冊型一般標識「高温注意」 GR185

                  短冊型一般標識「高温注意」 GR185

                    短冊型一般標識「関係者以外立入禁止」 GR196

                    短冊型一般標識「関係者以外立入禁止」 GR196

                      短冊型一般標識「関係者以外の立入を禁ず」 GR28

                      短冊型一般標識「関係者以外の立入を禁ず」 GR28

                        短冊型一般標識「開放厳禁」 GR99

                        短冊型一般標識「開放厳禁」 GR99

                          短冊型標識 短冊型ステッカー(タテ)

                          短冊型標識 短冊型ステッカー(タテ)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 1,642円 549円 550円 550円 2,296円 550円 550円 548円 550円 550円 550円 550円 1,540円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - その他 - - - - - - - 塩化ビ二―ル(PVC)
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ スチール 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ -

                            医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付方は?
                            A
                            ラミネート加工されておりますので、裏側に両面テープを貼るのをお勧めしております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            052501
                            052502
                            054502
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ
                            (mm)
                            表示内容詳細 詳細タイプ コード JANコード トラスココード 内容量

                            1,642円

                            ( 1,806円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10600×300×1医薬用外劇物白地に赤文字縦長GDT-1R4932134214786480-2021-

                            1,642円

                            ( 1,806円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10600×300×1医薬用外毒物赤地に白文字縦長GDT-2R4932134214809480-2039-

                            1,642円

                            ( 1,806円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10300×600×1医薬用外毒物赤地に白文字横長GDY-2R4932134214847480-2055-

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました