(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
折り曲げ標識
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

折り曲げ標識 (レビュー)

通常価格(税別)
1,700円 ~ 2,600円  特別価格 
税込価格
1,870円 ~ 2,860円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
【特長】
・設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
・仕様:表印刷、3mmφ穴×6、両面テープ付、折り曲げ用スジ入れ加工3本

(i)ご注意

  • 天井面への取付の際は、落下しないようしっかり固定してください。

折り曲げ標識のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    担架設置の表記に
    評価 5.0満足度:5.02019/10/29
    ちょうどL字の壁に設置する際に
    どちらの方向からでも視認できるので良いです。
    取り付けも両面テープ付きですし
    穴があいているのでビスや画鋲で固定できてよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折り曲げ標識

折り曲げ標識

    ドア用避難標示  「非常口」

    ドア用避難標示 「非常口」

      蓄光C ドア用避難標示

      蓄光C ドア用避難標示

        300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-17/18/19

        300×300mm[蓄光式]床用誘導標識 EA983AH-17/18/19

          蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

          蓄光LE-1802高輝度蓄光避難口標識

            中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

            中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803

              高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

              高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                中輝度蓄光式 避難口標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ

                  高輝度蓄光避難口標識  「非常口→」  蓄光LE-1801

                  高輝度蓄光避難口標識 「非常口→」 蓄光LE-1801

                    中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

                    中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

                      誘導標識  「←非常口」  FA-306

                      誘導標識 「←非常口」 FA-306

                        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン エスコ アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                        通常価格 1,700円 1,980円 1,996円 6,060円 4,085円 2,950円 4,569円 1,950円 4,400円 2,950円 517円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                        形状 角型 角型 - 角型 - 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                        仕様 突き出しタイプ 蓄光タイプ - 蓄光タイプ - 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ
                        材質(本体) PET 蓄光エンビステッカー - 軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET) - - PETステッカー PETステッカー PETステッカー - -
                        サイズ(mm) 300×200(2面)×1・曲げしろ30 150×400 - - - 120×360×1.2 120×360 - 120×360 120×360×1.2 120×360×1
                        内容量 1枚 1枚 - - - 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。