(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5本編 サイズ軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2810-L
2.5本編 サイズ軍手【10個入り】 2.5ホンアミ サイズグンテ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【特長】・強度を増した2.5本編みの軍手です。・4サイズからお選びいただけます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • カラー:
    サラシ
  • 材質:
    ポリエステル、綿、その他
  • 編本数:
    2.5本
  • 内容量:
    1束(10双)

型番

B-2810-L 解除

Loading...

商品情報を表示

B-2810-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2810-L

L
530
1束(10双)

1パック

10個入り

345( 380円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・強度を増した2.5本編みの軍手です。・4サイズからお選びいただけます。・サイズによって袖口のカラーが異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2.5本編 サイズ軍手の型番B-2810-Lのページです。
型番B-2810-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5本編 サイズ軍手

2.5本編 サイズ軍手

    2本編軍手・10双組

    2本編軍手・10双組

      すべり止め2本編軍手・10双組

      すべり止め2本編軍手・10双組

        純綿5本編軍手・10双組

        純綿5本編軍手・10双組

          日本一軍手・2本編・10双組

          日本一軍手・2本編・10双組

            2.5本編軍手・10双組

            2.5本編軍手・10双組

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                フィッティング軍手

                フィッティング軍手

                  混紡軍手 一本締

                  混紡軍手 一本締

                    特綿軍手(100双入)

                    特綿軍手(100双入)

                      純綿軍手 白馬印

                      純綿軍手 白馬印

                        婦人用純綿軍手

                        婦人用純綿軍手

                          婦人用軍手 紫陽花

                          婦人用軍手 紫陽花

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 福徳産業 富士手袋 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル
                            通常価格 345円 370円 695円 780円 420円 380円 1,957円 573円 993円 7,384円 1,641円 1,573円 741円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 - 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            ゲージ 7 - - - - - - - 7 8 7 7 7
                            カラー サラシ ホワイト イエロー キナリ サラシ サラシ - - - - - - -
                            材質 ポリエステル、綿、その他 - - - - - - - - - - - -
                            編本数 2.5本 - - - - - - - - - - - -

                            2.5本編 サイズ軍手のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/13
                            手が小さめのため普通サイズの軍手では指先が余って作業しにくかったり不快だっのですが、ホームセンターなどではなかなかこのサイズの軍手が置いてなくて困っていました。
                            これからはここでいつでも買えることができるので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ちょっと大きめサイズ、標準使用向き
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/25
                            今回 下記の4種類①~④まとめ買いして比較しました。2020年8月時点
                            重量は、ビニル袋から取り出し、商品両側のシールと輪ゴムをつけた状態です。手首部分の色も記載しました。
                            キナリ(=無漂白)の方が安いのですが、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいとのこと。
                            ①M-JGUN-2 「純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ」 12双 607円 1058g
                               手首:濃紺黒 地肌見えず手がしっかり保護される 3mm厚(私の主観)、とても丈夫。
                            ②M-JGUN-8 「特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト」12双 313円 760g
                               手首:青  網目より地肌見える 2.5㎜厚(私の主観)、クッション性はある 一般向け。野良仕事にもOKだが、細かい砂は入る。
                            ③M-JGUN-7 「特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ」 12双 232円 610g
                               手首:白 木綿色 網目が密で手にフィットする。1.5㎜厚(私の主観)、薄手なので、掴んだ物の感触が判りやすい。
                               ヤスリ掛けなどの指先の触感が必要な作業には、これを使うつもりです。
                            ④B-2810-LL  「2.5本編 サイズ軍手」(ホワイト)       10双 534円 560g (※これだけ10双です)
                               手首:紫色 ②と比較して、密で薄い。2.0㎜厚(私の主観)。LLサイズだけあって、他の①~③より若干大きいが、値段が高い。

                            ①~③はミスミ C-VALUEシリーズで、LLサイズの私の手でも問題なく装着できました。④は若干大きいので、ゆとりがありますが、12双ではなく10双となり、割高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/28
                            この手の商品は、安い方がいい。
                            厚すぎずに薄すぎずに絶妙な加減です。細かいサイズ選定できる点も良いです。在庫して無くなったらいつも購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業軍手
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/21
                            サイズで軍手が選べるので大変助かります。ホムセンなどにあるサイズだと大きくて指の先が余っていつも使いにくい思いをしてました。この軍手だと手にぴったりとフィットするので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            手が小さいのでサイズ選択できる軍手は重宝します。ケバケバもすくなく作りもしっかりしてるのでこの銘柄が好きで使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-2810-LL
                            B-2810-M
                            B-2810-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 質量
                            (g)
                            内容量

                            480円

                            ( 528円 )

                            10個入り

                            80パック あり

                            2日目

                            LL560-

                            345円

                            ( 380円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            M490-

                            345円

                            ( 380円 )

                            10個入り

                            80パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S410-

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました