(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ 小型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型保護メガネ 小型タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

【特長】・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。・小型サイズで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
    -
  • JANコード:
    4989999317763
  • トラスココード:
    479-1851
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    147
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    約2.3
  • ノーズパッド:
    -
  • 高さ(mm):
    60
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • 長さ(mm):
    155
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品。上ひさしサイド付。クッションバー付。
  • 内容量:
    1個

型番

TSG-340-S 解除

Loading...

図面

TSG-340-S

一眼型保護メガネ 小型タイプ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-340-S

1個

3個

1,019( 1,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
・小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
【用途】
・飛来物作業、研磨作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ 小型タイプの型番TSG-340-Sのページです。
型番TSG-340-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ 小型タイプ

一眼型保護メガネ 小型タイプ

    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

      一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

      一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

        TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

        TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

            TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

            TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

              二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

              二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

                保護メガネ カーブ

                保護メガネ カーブ

                  セーフティゴーグル TSG-600

                  セーフティゴーグル TSG-600

                    二眼型保護メガネ TSG-7128

                    二眼型保護メガネ TSG-7128

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                          セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

                          セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ブッシュネル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,019円 1,905円 971円 469円 660円 545円 1,168円 1,071円 179円 2,495円 1,195円 2,124円 1,226円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS ANSI ANSI ANSI - ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI - ANSI
                            UVカット
                            レンズ色 クリア - クリア クリア - クリア - - クリア クリア クリア クリア クリア

                            一眼型保護メガネ 小型タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました