(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグティストTBT-5600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグティストTBT-5600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,001円
税込単価
6,601円

【特長】・センスが光るツールバッグです・長尺工具が収納可能です。フタ付きでほこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 間口(mm):
    560
  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4963241009613
  • トラスココード:
    484-2260
  • 奥行(mm):
    205
  • 高さ(mm):
    325
  • 仕様:
    内ポケット13個付。外ポケット5個付。ショルダー付。上フタ付。
  • 材質:
    ポリエステル
  • 質量(kg):
    2.13
  • 内容量:
    1個

型番

TBT-5600-OR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBT-5600-OR

1個

2個

6,001( 6,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るツールバッグです
・長尺工具が収納可能です。フタ付きでほこり等侵入を防ぎます
・ベストサイズで使い易いオールマイティツールバッグです
・便利なフタ付です
【用途】
・曲尺、鋸等が収納可能
・電動工具、工具の収納
・50センチの曲尺専用スペース付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグティストTBT-5600の型番TBT-5600-ORのページです。
型番TBT-5600-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグティストTBT-5600

ツールバッグティストTBT-5600

    ツールバッグティストTBT-3500

    ツールバッグティストTBT-3500

      ツールバッグティストTBT-4200

      ツールバッグティストTBT-4200

        ショルダーバッグ

        ショルダーバッグ

          ツールバッグティストTBT-3300

          ツールバッグティストTBT-3300

            角型スタンドバッグPRODX

            角型スタンドバッグPRODX

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

                大型電工用バケツ

                大型電工用バケツ

                  ヒューソリッド ツールギア 腰袋

                  ヒューソリッド ツールギア 腰袋

                    底板付バケツ

                    底板付バケツ

                      布製工具ケース

                      布製工具ケース

                        オールマイティーバケット

                        オールマイティーバケット

                          工具箱 ドカット

                          工具箱 ドカット

                            メーカー リングスター リングスター リングスター トラスコ中山 リングスター SK-11 E-Value コヅチ ペンギンエース コヅチ トラスコ中山 コヅチ リングスター
                            通常価格 6,001円 3,972円 4,482円 12,562円 3,309円 3,440円 1,154円 15,705円 2,707円 3,219円 3,302円 1,430円 2,989円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   3日目~   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース - 箱・ケース -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ケース キャリーバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ -
                            間口(mm) 560 350 415 - 330 - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4963241009613 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグティストTBT-5600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました