(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグティストTBT-4200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグティストTBT-4200

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,482円
税込価格
4,930円

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・ベストサイズで使い易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 間口(mm):
    415
  • 奥行(mm):
    205
  • 高さ(mm):
    280
  • 仕様:
    内ポケット10個付。外ポケット5個付。ショルダー付。上フタ付。
  • 材質:
    ポリエステル
  • 質量(kg):
    1.5
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4963241009590
484-2243
1個

2個

4,482( 4,930円 )

1日目

オレンジ
4963241009606
484-2251
1個

2個

4,482( 4,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・ベストサイズで使い易いオールマイティツールバッグです。
・便利なフタ付です。
【用途】
・工具類の収納
・電動工具の収納。
・30センチの曲尺専用スペース付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグティストTBT-4200

ツールバッグティストTBT-4200

    ツールバッグティストTBT-3300

    ツールバッグティストTBT-3300

      ショルダーバッグ

      ショルダーバッグ

        ツールバッグティストTBT-5600

        ツールバッグティストTBT-5600

          ツールバッグティストTBT-3500

          ツールバッグティストTBT-3500

            工具箱 ドカット

            工具箱 ドカット

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                ワークトートバック

                ワークトートバック

                  ツールバッグ(マルチタイプ)

                  ツールバッグ(マルチタイプ)

                    ツールバッグミニ ETBシリーズ

                    ツールバッグミニ ETBシリーズ

                      ファスナー式バケット

                      ファスナー式バケット

                        ドッキングバケット

                        ドッキングバケット

                          底板付バケツ

                          底板付バケツ

                            メーカー リングスター リングスター トラスコ中山 リングスター リングスター リングスター ペンギンエース トラスコ中山 TONE E-Value DBLTACT コヅチ コヅチ
                            通常価格 4,482円 3,309円 12,562円 6,001円 3,972円 2,989円 2,726円 4,449円 3,800円 1,154円 742円 5,427円 3,219円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   3日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース - - 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ケース キャリーバッグ キャリーバッグ - パーツケース - ツールホルダー ツールバッグ パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ
                            間口(mm) 415 330 - 560 350 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 205 230 - 205 200 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 280 230 - 325 240 - - - - - - - -

                            ツールバッグティストTBT-4200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の収納、移動
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/09
                            容量も大きく、丈夫で軽いため、工具を入れての移動が楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました