(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ 70S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FFR70S-9075-24
作業用靴 ウィンジョブ 70S サギョウヨウクツ ウィンジョブ 70S

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,000円 19,250円
税込単価
24,200円 21,175円

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。【特長】・JIS規格T8101S種合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック×ガンメタリック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    参考質量:約828(26.5cm計測)
  • 規格:
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
  • 耐圧迫性荷重:
    10±0.1kN
  • 先芯材質:
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 内容量:
    1足

型番

FFR70S-9075-24 解除

Loading...

作業用靴 ウィンジョブ 70Sの仕様について

ウィンジョブ 70S

ウィンジョブ 70S

  • 生産国: 日本
  • サイズ: 23.5~
  • アッパー素材 本体: 天然皮革+人工皮革/ 補強:天然皮革製
  • アウター素材: ゴム底
  • ワイドウイズ(3E相当)
  • つま先にはラバー補強
  • ※ JIS T8101 S種合格
  • 約415g: 片足(26.5cm)
商品情報を表示

FFR70S-9075-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFR70S-9075-24

24
4547559914403
494-5077
1足

1個

22,000円

19,250

( 21,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。
【特長】
・JIS規格T8101S種合格。
・先芯がガラス繊維強化樹脂で靴底はαGEL+合成ゴムを搭載。
・安定性・クッション性・屈曲性に富む。
・ローカットタイプ。
・靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
・また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
・ベルトタイプ。
【用途】
・管理、監督など現場作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ 70Sの型番FFR70S-9075-24のページです。
型番FFR70S-9075-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用靴 ウィンジョブ 70S

作業用靴 ウィンジョブ 70S

    作業用靴 ウィンジョブ 71S

    作業用靴 ウィンジョブ 71S

      メーカー アシックス アシックス
      通常価格 22,000円 24,000円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      作業用靴 ウィンジョブ 70Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FFR70S-9075-22.5
      FFR70S-9075-23
      FFR70S-9075-23.5
      FFR70S-9075-24.5
      FFR70S-9075-25
      FFR70S-9075-25.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 内容量

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      4日目

      22.54547559914274494-5042-

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      4日目

      234547559914281494-5051-

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      1日目

      23.54547559914298494-5069-

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      1日目

      24.54547559914410494-5085-

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      1日目

      254547559914427494-5093-

      22,000円

      ( 24,200円 )
      1個 -

      1日目

      25.54547559914434494-5107-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました