PCに接続して測定データを取り込むことができ、ブザーやLCD表示によりテストリ...
Loading...
PCに接続して測定データを取り込むことができ、ブザーやLCD表示によりテストリードの誤挿入を防止します。
さらに、最大値・最小値・最大~最小値のデータを記録できます。
【特長】
【一般仕様】
- | レンジ | 分解能 | 確度 | 入力抵抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電圧 | 500mV | 0.01mV | ±0.03%rdg±2dgt | 10MΩ | |||
5V/50V | 0.1mV/1mV | ||||||
500V | 10mV | ±0.05%rdg±2dgt | |||||
1,000V | 100mV | ±0.1%rdg±2dgt | |||||
交流電圧 | - | 20Hz~45Hz | 45Hz~300Hz | 300Hz~1kHz | 1k~20kHz | - | |
500mV | 0.01mV | 規定不可 | ±0.8%rdg±60dgt | ±0.8%rdg±40dgt | 1dB | 10MΩ | |
5V/50V | 0.1mV/1mV | ±2.0%rdg±60dgt | 2dB | ||||
500V | 10mV | 3dB | |||||
1,000V | 100mV | ±1.0%rdg±40dgt | 規定不可 |
- | レンジ | 分解能 | 確度 | 電圧降下 | |
---|---|---|---|---|---|
直流電流※ | 500μA | 0.01μA | ±0.15%rdg±20dgt | 0.15mV/μA | |
5,000μA | 0.1μA | ±0.1%rdg±20dgt | |||
50mA | 1μA | ±0.15%rdg±20dgt | 3.3mV/mA | ||
500mA | 10μA | ±0.1%rdg±30dgt | |||
5A | 100μA | ±0.5%rdg±20dgt | 45mV/A | ||
10A | 1mA | ||||
交流電流※ | - | 50Hz~60Hz | 40Hz~1kHz | - | |
500μA | 0.01μA | ±1.0%rdg±40dgt | 0.15mV/μA | ||
5,000μA | 0.1μA | ||||
50m/500mA | 1μ/10μA | 3.3mV/mA | |||
5A/10A | 100μA/1mA | 45mV/A |
※10A連続測定可。10A~15Aは30秒以内(5分間隔休みにて)測定可
- | レンジ | 分解能 | 確度 | 測定電流 | 開放端子間電圧 |
---|---|---|---|---|---|
抵抗 | 500Ω | 0.01Ω | ±0.1%rdg±6dgt | ≦1mA | <3.0V |
5kΩ | 0.1Ω | <1.3V | |||
50kΩ | 1Ω | ≦0.15mA | |||
500kΩ | 10Ω | ≦15μA | |||
5MΩ | 100Ω | ±0.4%rdg±6dgt | ≦1.5μA | ||
50MΩ | 1,000Ω | ±2.0%rdg±6dgt | ≦0.15μA |
この商品に近い類似品がありませんでした。
KT-2011で型番確定
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011の型番KT-2011のページです。
型番KT-2011に関する仕様情報を記載しております。