(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流専用デジタルクランプメーター

直流専用デジタルクランプメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,988円
税込単価
46,187円

・直流の微弱電流測定に。・パワーオンイニシャライズで、電源ONで自動的にゼロ調...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    直流電流
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~200
  • 測定可能導体最大径(mm):
    20
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(mm):
    61×30×203
  • 本体質量(g):
    230
  • 付属品:
    キャリングケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

SK-7830 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-7830

1個

41,988( 46,187円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・直流の微弱電流測定に。
・パワーオンイニシャライズで、電源ONで自動的にゼロ調整。
・新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。
・微弱電流でもふらつかない、安定した表示。
・最大導体径φ20mmの小型クランプ。
・偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

SK-7830で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流専用デジタルクランプメーターの型番SK-7830のページです。
型番SK-7830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流専用デジタルクランプメーター

直流専用デジタルクランプメーター

    暗電流クランプメーター

    暗電流クランプメーター

      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

        交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

              クランプメーター AD-5585

              クランプメーター AD-5585

                デジタル・タコメーター AD-5173

                デジタル・タコメーター AD-5173

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722

                      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7720/SK-7722

                        クランプアダプター 660

                        クランプアダプター 660

                          デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

                          デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

                            メーカー カイセ カイセ カイセ カイセ カイセ カイセ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール カイセ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 41,988円 40,353円 28,552円 12,053円 47,547円 47,547円 5,000円 14,751円 40,923円 29,898円 48,545円 28,690円 10,959円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   5日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル
                            測定項目 直流電流 直流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - -
                            測定範囲:直流電流(A) 0~200 0~200 0~400 - 0~2000 0~1000 - - - 0~100 0~1000 - -
                            測定可能導体最大径(mm) 20 20 27 27 55 35 28 - 28 13 36 - 25

                            直流専用デジタルクランプメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました