・4000カウント大型LCDを採用。・レンジホールド、ディスプレイホールド、オ...
アナログ/デジタル | デジタル | 商品区分 | 本体 |
---|---|---|---|
測定項目 | 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 | レンジ切替 | 自動 |
測定範囲:直流電圧(V) | 0~600 | 測定範囲:交流電圧(V) | 0~600 |
測定範囲:抵抗(Ω) | 0~40M | 測定範囲:容量(F) | 0~100μ |
測定範囲:周波数(Hz) | 1~100k | 検電機能 | なし |
データホールド | あり | 省電力機能 | オートパワーオフ |
リラティブ機能 | あり | バーグラフ表示 | なし |
最大最小平均表示 | なし | 測定データ転送機能 | なし |
電源 | CR2032×1 | 寸法(mm) | 78×16×118 |
本体質量(g) | 110 | 付属品 | 電池、取扱説明書 |
・4000カウント大型LCDを採用。
・レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ。
・最大/最小値、偏差測定が可能。
・0.5%DCVの高精度。
【一般仕様】
- | レンジ | 分解能 | 確度 | 入力抵抗 |
---|---|---|---|---|
直流電圧 | 400mV | 100μV | ±0.5%rdg±3dgt | ≧100MΩ |
4V | 1mV | ≒11MΩ | ||
40V | 10mV | ≒10MΩ | ||
400V/600V | 100mV/1V | ±1.0%rdg±3dgt | ||
交流電圧 | 4V | 1mV | ±1.5%rdg±5dgt | ≒11MΩ |
40V/400V | 10mV/100mV | ≒10MΩ | ||
600V | 1V |
- | レンジ | 分解能 | 確度 | 試験電流 |
---|---|---|---|---|
抵抗 | 400Ω | 0.1Ω | ±1.5%rdg±4dgt | ≦0.2mA |
4kΩ | 1Ω | ±1.0%rdg±3dgt | ≦50μA | |
40kΩ | 10Ω | ≦5μA | ||
400kΩ | 100Ω | ≦0.5μA | ||
4MΩ | 1kΩ | ±3.0%rdg±3dgt | ≦50nA | |
40MΩ | 10kΩ | ±7.0%rdg±3dgt | ||
開放端子間電圧:約0.44V |
【特長】
テスターとケースが一体化・テストリードもすっきり収納
上部のロータリースイッチで操作が簡単
読み取りやすい大型LCD
テストリードはケース外側に出すことも出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ケース一体型 デジタルマルチメーターの型番SK-6555のページです。
型番SK-6555に関する仕様情報を記載しております。