(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,837円 72,162円
税込単価
85,621円 79,378円

【特長】・コンパレータ機能付で、生産ラインでの検査・合否判定などに役立ちます。...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    AC100V
  • 寸法(mm):
    200×260×95
  • 本体質量(g):
    1140
  • 付属品:
    テストリード、ACアダプター、スペアヒューズ、取扱説明書

型番

SK-4035 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-4035

1個

77,837円

72,162

( 79,378円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパレータ機能付で、生産ラインでの検査・合否判定などに役立ちます。
・歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035)。
・出力端子付き、外部装置等に接続出来ます。
・表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【一般仕様】

  • 表示:4,000カウントLCD、文字高21mm
  • サンプリング:10回/秒
  • レンジ切換:オート/マニュアルレンジ
  • 電源:ACアダプター
  • ヒューズ:F29(3A/600V)、F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
  • 寸法:95(H)×200(W)×260(D)mm
  • 重量:1,140g
  • 付属品:100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
-レンジ分解能確度入力抵抗
直流電圧400mV0.1mV±0.3%rdg±2dgt>100MΩ
4V1mV≒11MΩ
40/400/600V10mV/100mV/1V≒10MΩ
交流電圧400mV0.1mV±1.0%rdg±5dgt(50Hz~500Hz)>100MΩ
4V1mV≒11MΩ
40/400/600V10mV/100mV/1V≒10MΩ
-レンジ分解能確度電圧降下
直流電流400μA/4,000μA0.1μA/1μA±0.75%rdg±2dgt<0.05V/<0.25V
40mA10μA<0.1V
400mA100μA<0.6V
10A10mA±1.5%rdg±2dgt<0.5V
交流電流400μA/4,000μA0.1μA/1μA±1.5%rdg±6dgt(50Hz~500Hz)<0.05V/<0.25V
40mA10μA<0.1V
400mA100μA<0.6V
10A10mA<0.5V
-レンジ分解能確度開放端子間電圧測定電流
抵抗400Ω0.1Ω±0.3%rdg±3dgt2.4V≦1.1mA
4kΩ±0.3%rdg±2dgt1.2V≦110μA
40kΩ10Ω≦12.0μA
400kΩ100Ω≦1.2μA
4MΩ1kΩ±1%rdg±2dgt≦0.12μA
40MΩ10kΩ±3%rdg±4dgt≦0.12μA
  • 機能:コンパレータ、レンジホールド

カタログ

 

SK-4035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチトップ型 デジタルマルチメーターの型番SK-4035のページです。
型番SK-4035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

    クランプアダプター 660

    クランプアダプター 660

      クランプメーター AD-5581

      クランプメーター AD-5581

        カード型マルチメータ MT-4050

        カード型マルチメータ MT-4050

          アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

          アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

            カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

            カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

              カード型マルチメータ MT-4081J

              カード型マルチメータ MT-4081J

                3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

                3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                  直流安定化電源 DPSシリーズ

                    デジタルLCRメータ LCR-9063

                    デジタルLCRメータ LCR-9063

                      PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                      PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                          キューマルチメータ 温度測定タイプ

                          キューマルチメータ 温度測定タイプ

                            メーカー カイセ カイセ エー・アンド・デイ マザーツール カイセ カイセ マザーツール マザーツール カスタム マザーツール マザーツール マザーツール 東京硝子器械
                            通常価格 77,837円 31,658円 23,635円 3,650円 3,896円 49,941円 3,514円 3,872円 17,905円 11,583円 8,068円 29,898円 11,647円
                            通常出荷日 5日目   6日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル アナログ - デジタル - - - デジタル - デジタル
                            商品区分 本体 テスタ・マルチメータ用オプション - 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - -
                            レンジ切替 自動 - - 自動 手動 - 自動 - - - 自動 - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 - - 0~450 0~500 - 0~600 - - - 0~1000 - 0~600

                            ベンチトップ型 デジタルマルチメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました