(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,075円
税込単価
3,383円

【特長】設備機器の脱脂に最適なクリーナーです。すぐに浸透し脂・グリース・ワック...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L03520

1本(563ml)

2個

3,075( 3,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
設備機器の脱脂に最適なクリーナーです。
すぐに浸透し脂・グリース・ワックス・埃・湿気・その他の汚染菌除去が可能です。
絶縁保護コーティングを除去します。
【用途】
あらゆる設備の脱脂・除菌・清掃などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRIの型番L03520のページです。
型番L03520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

    強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

    強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

      チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

      チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー

          パーツ&ブレーキクリーナー840

          パーツ&ブレーキクリーナー840

            エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

            エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

              エンジンチューンアップ NX56

              エンジンチューンアップ NX56

                メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                  M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

                  M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

                    フォーミングエンジンクリーン NX65

                    フォーミングエンジンクリーン NX65

                      CFC Free 電子機器用クリーナー

                      CFC Free 電子機器用クリーナー

                        ボール2石パーツクリーナー

                        ボール2石パーツクリーナー

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                            メーカー ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW 大澤ワックス 住鉱潤滑剤
                            通常価格 3,075円 610円 1,288円 945円 360円 997円 960円 547円 460円 750円 3,770円 594円 674円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 / 速乾 強力 / 中速乾 - 強力 / 速乾 速乾 速乾 - 速乾 強力 / 中速乾 - - 遅乾 -
                            トラスココード 479-4231 - - - - - - - - - 410-0590 - -
                            内容量 1本(563ml) - - - - - - - - - 1本(459ml) - -

                            強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました