(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,121円
税込単価
3,433円

【特長】・非乾燥の油性の皮膜を作ることができます・水置換性です。非伝導性です・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L00216

1個

3,121( 3,433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非乾燥の油性の皮膜を作ることができます
・水置換性です。非伝導性です
・屋内外の設備に使用でき、空気に触れても硬くならない薄い膜が効果を発揮します
・様々な用途に使用可能な多目的潤滑剤
・摩擦や腐食による摩耗を軽減
・優れた防錆性(約1年)
・有害な塩素系溶剤を含まない
・NSF H2グレード登録
【用途】
・屋内外の各種設備の潤滑・防錆保護に
・錆部、凍結部の取り外しに
・電気・電子部品の水分除去と乾燥に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力浸透多目的潤滑剤 LPS2の型番L00216のページです。
型番L00216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

      万能ミシンオイルコック付き

      万能ミシンオイルコック付き

        乾性潤滑剤

        乾性潤滑剤

          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

          コンプレッサーオイル(レシプロ用)

            ペネトン

            ペネトン

              BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

              BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                クレ5-56 320ml

                クレ5-56 320ml

                  ビスコルーブ

                  ビスコルーブ

                    スーパーペネトン NX999

                    スーパーペネトン NX999

                      ドライモールF-3

                      ドライモールF-3

                        シリコンスプレー 420ml

                        シリコンスプレー 420ml

                          生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                          生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                            メーカー ITW アズワン BOLL イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 3,121円 521円 1,044円 1,308円 1,188円 843円 5,069円 760円 1,245円 1,303円 3,140円 460円 768円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   3日目~   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   7日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー - - - - - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 水置換性 持続性 - - - - 極圧性 - - - - 速乾性 水置換性
                            最高使用温度 ~200℃ - - ~300℃ - - - - - - - - -
                            最低使用温度 ~-40℃ - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 479-4222 - - - - - - - - - - - -

                            強力浸透多目的潤滑剤 LPS2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました