(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カード型デジタルマルチメーター KU-1133

カード型デジタルマルチメーター KU-1133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円

【特長】・4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度・スライドスイッチ式・...

詳細情報を確認する

型番

KU-1133 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-1133

1個

5,496( 6,046円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度
・スライドスイッチ式
・導通試験、ダイオードテスト
・手帳型キャリングケース付き
・偏差測定、オートパワーオフ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表示:4000カウントLCD、文字高9mm
  • サンプリング:2回/秒
  • レンジ切換:オートレンジ
  • 電源:1.5VLR44 電池2個
  • 寸法:108(H)×56(W)×11(D)mm
  • 重量:約70g
  • 付属品:1022キャリングケース、電池(1.5VLR44) 内蔵及びスペア各2個
カード型デジタルマルチメーター KU-1133 仕様01

カタログ

 

KU-1133で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カード型デジタルマルチメーター KU-1133の型番KU-1133のページです。
型番KU-1133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード型デジタルマルチメーター KU-1133

カード型デジタルマルチメーター KU-1133

    表面抵抗計電極

    表面抵抗計電極

      クランプ付デジタルマルチメーター 46591

      クランプ付デジタルマルチメーター 46591

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

        デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

          スマートマルチテスタ

          スマートマルチテスタ

            ケース一体型 デジタルマルチメーター

            ケース一体型 デジタルマルチメーター

              複合型ポケットテスター(ケース付)

              複合型ポケットテスター(ケース付)

                デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                  アナログマルチテスター 薄型

                  アナログマルチテスター 薄型

                    カード型ミドルクラステスタ

                    カード型ミドルクラステスタ

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                      ハンディタイプスマートLCRメータ

                        直流安定化電源 AD-8735D

                        直流安定化電源 AD-8735D

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                            メーカー カイセ ホーザン シグネット エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ エスコ エスコ エスコ カスタム マザーツール エー・アンド・デイ カイセ
                            通常価格 5,496円 24,417円 19,600円 26,530円 11,915円 5,852円 15,669円 23,880円 4,500円 5,282円 20,239円 37,898円 9,767円
                            通常出荷日 6日目   3日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル - - - デジタル デジタル - - アナログ デジタル - - デジタル
                            商品区分 本体 - - - 本体 本体 - - 本体 本体 - - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - - - -
                            レンジ切替 自動 - - - 自動 自動 - - 手動 自動 - - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 - - - 0~600 0~600 - - 0~500 0~1000 - - 0~600

                            カード型デジタルマルチメーター KU-1133のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            車の充電電圧測定
                            評価 3.0満足度:3.02016/11/27
                            充電器がパルス発生付のためかオートレンジもmAのままで表示がふらつくだけで測定不能でした。
                            パルス充電器を外すと正常に13.4Vを表示しました。
                            他社AD5502他3台はパルス充電中も14.3V近辺を指示しており
                            測定方式の違いかもしれませんがパルス充電時は使用できません。
                            2、30年前のソアー製3020と同形状だったため代替えに購入しました。
                            フアンクションスイッチが回転式でなくスライド式スイッチである点が好みです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました