(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

暗電流クランプメーター

暗電流クランプメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
40,353円
税込単価
44,388円

【特長】・自動車の暗電流などの微弱電流の計測に必要不可欠なDC4000mAレン...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    直流電流
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~200
  • 測定可能導体最大径(mm):
    20
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(mm):
    61×30×203
  • 本体質量(g):
    230
  • 付属品:
    キャリングケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

SK-7831 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-7831

1個

40,353( 44,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の暗電流などの微弱電流の計測に必要不可欠なDC4000mAレンジを搭載
・電源を入れた時、自動的にゼロ調整を行います。測定ごとにゼロ調整をする煩わしさがありません
・コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
・従来の微弱電流クランプは、測定値が安定しないため読み取りが困難でした
・SK-7831は、数値のふらつきを抑制する内部処理を行い、測定値が安定し、読み取りが容易です
・DC40A/200Aレンジで、オルタネーター充電電流の測定も可能
・エンジンルームの狭い箇所でもクランプしやすい、Φ20mmの小型クランプヘッドと細身の筺体です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲

  • 直流電流:5mA~200.0A

機能

  • 偏差測定
  • パワーオンイニシャライズ
  • オートパワーオフ
  • ディスプレイホールド
暗電流クランプメーター 仕様01
 

特長

  • コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影饗を受けにくいです。
  • 数値のふらつきを抑制する内部処理を行い、測定値が安定し、読み取リが容易です。
  • エンジンルームの狭い箇所でもクランプしやすい、φ20mmの小型クランプヘッドと細身の筐体です。
暗電流クランプメーター 仕様02

使用方法・使用事例

使用方法

暗電流の測定

(1)エンジンをOFFにしてから15分程放置します。
ドアランプ、ルームランプ、ヘッドライトなどが消灯していることを確認します。
※エンジン停止直後はECUが働いているため、正確に計測することができない場合があります。
 
(2)SK-7831のスイッチを4000mAに合わせます。
この時トリガーに手を触れない(クランプを開かない)でください。
暗電流クランプメーター 使用例01
(3)バッテリーのマイナスケーブルをクランプします。
暗電流クランプメーター 使用例02
(4)テスターに表示されている電流値を読み取リます。
 
 

オルタネーター充電電流の測定

(1)SK-7831のスイッチを、40A/200Aに合わせます。
この時トリガーに手を触れない(クランプを開かない)でください。
暗電流クランプメーター 使用例03
(2)オルタネーターのB端子をクランプします。
(3)エンジンを始動させます。
暗電流クランプメーター 使用例04
(4)テスターに表示されている電流値を読み取リます。
※エンジンスタート後、20A~40A程度が表示され、徐々に下がれば正常です。エンジンスタート後も表示が変化しない、または大きな電流が流れたままの場合はオルタネーター不良の可能性があリます。
 

カタログ

 

SK-7831で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

暗電流クランプメーターの型番SK-7831のページです。
型番SK-7831に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

暗電流クランプメーター

暗電流クランプメーター

    直流専用デジタルクランプメーター

    直流専用デジタルクランプメーター

      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

      直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

        デジタル・タコメーター AD-5173

        デジタル・タコメーター AD-5173

          クランプメーター AD-5585

          クランプメーター AD-5585

            交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

            交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

              直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

              直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                クランプメーター AD-5586

                クランプメーター AD-5586

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                  デジタルクランプテスタ CENTER-235

                    デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

                    デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

                      微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

                      微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

                          微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                          微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                            メーカー カイセ カイセ カイセ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カイセ カイセ エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン カイセ マザーツール
                            通常価格 40,353円 41,988円 47,547円 14,751円 5,000円 12,053円 47,547円 10,791円 40,923円 10,959円 30,000円 28,552円 29,898円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目   1日目~   19日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 直流電流 直流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
                            測定範囲:直流電流(A) 0~200 0~200 0~2000 - - - 0~1000 0~400 - - 0~100 0~400 0~100
                            測定可能導体最大径(mm) 20 20 55 - 28 27 35 28 28 25 13 27 13

                            暗電流クランプメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました