(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,497円
税込単価
6,047円

テストリードと本体が一体となっているため使いやすく、衝撃に強いケースガードが本...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.25
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~1M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×1
  • 寸法(mm):
    90×28×120
  • 本体質量(g):
    160
  • 付属品:
    電池、スペアヒューズ 、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-7

1個

5,497( 6,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

テストリードと本体が一体となっているため使いやすく、衝撃に強いケースガードが本体を保護します。
また、表示部が読み取りやすくなっており、電気器具の故障診断や電池の寿命チェックなどに使用できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源: 1.5VR03 単4 電池1本
  • 寸法: 120(H)×90(W)×28(D)mm
  • 重量:160g
  • 付属品: 電池(15V R03) 内蔵およびスペア各1本、スペアヒューズF14 (0.5A/250V) 1本
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7 仕様01

カタログ

 

KF-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7の型番KF-7のページです。
型番KF-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7

    ラインプローブ 7226A

    ラインプローブ 7226A

      キャリングケース

      キャリングケース

        AC・DC50-600V 検電器

        AC・DC50-600V 検電器

          100-240V AC検電器

          100-240V AC検電器

            アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

            アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

              電圧用測定コード 7255

              電圧用測定コード 7255

                テストリード TL-ACV

                テストリード TL-ACV

                  AC/DC電流センサ 8115

                  AC/DC電流センサ 8115

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                      直流安定化電源 DPSシリーズ

                      直流安定化電源 DPSシリーズ

                        テストリード用ケース

                        テストリード用ケース

                          ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                          ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                            メーカー カイセ 共立電気計器 カイセ エスコ エスコ 共立電気計器 共立電気計器 アズワン 東京硝子器械 カイセ カスタム カイセ 横河計測株式会社
                            通常価格 5,497円 6,000円 1,180円 7,700円 850円 24,267円 2,500円 1,500円 25,000円 43,000円 17,905円 1,059円 15,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   8日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            アナログ/デジタル アナログ - - - - - - - - デジタル - - -
                            商品区分 本体 - テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション 本体 - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - - - - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - -
                            レンジ切替 手動 - - - - - - - - 自動 - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 - - - - - - - - 0~1000 - - -

                            アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました