(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,056円
税込単価
47,362円

ドラム缶の運搬車。【特長】・200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    478-9628
  • 質量(g):
    18000
  • 前輪内幅(mm):
    510
  • 仕様:
    全幅×全長×全高:700×1770×920mm、前輪:250mm空気入りタイヤ、後輪:125mmポリプロピレン車輪
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TDR-2

製品の基本仕様・特長

  • 前輪:250mm空気入りタイヤ
  • 後輪:125mmポリプロピレン車輪
  • ドラム缶を固定するチェーンを標準装備。
  • 均等荷重:300kg
  • 前輪内幅:510mm
  • 全幅700×全長920×全高1,770mm
  • 質量:18kg

図面

TDR-2

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDR-2

1台

1個

43,056( 47,362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶の運搬車。
【特長】
・200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単。
・ドラム缶を固定するチェーンを標準装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770の型番TDR-2のページです。
型番TDR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

    ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

    ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

      ドラム缶運搬車 TDR-1

      ドラム缶運搬車 TDR-1

        905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

        905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

          軽便ドラムカー

          軽便ドラムカー

            カンベドラム缶運搬車スチール製

            カンベドラム缶運搬車スチール製

              600x1435mm/450kg ドラムトラック

              600x1435mm/450kg ドラムトラック

                ドラム缶トロリー

                ドラム缶トロリー

                  カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                  カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                      浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                      浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                        フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                        フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                          缶スタンド(ペール缶用)

                          缶スタンド(ペール缶用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 京町産業車輌 神戸車輛製作所 エスコ エスコ 神戸車輛製作所 エスコ MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー MECHANICS(ダイヤ精工)
                            通常価格 43,056円 27,199円 56,640円 64,460円 127,500円 77,874円 100,890円 58,200円 228,045円 145,330円 25,947円 136,860円 36,454円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 二輪運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            均等荷重(kg) 300 300 300 315 - 250 450 250 250 450 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体
                            トラスココード 478-9628 - 440-8462 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 18000 17000 38000 - - - - - - - - - -

                            ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました