(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-D704
導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,284円
税込単価
38,812円

表面抵抗値約105Ωで大型精密機器の移動時に便利な導電性樹脂運搬車。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 静電気対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 荷台:
    導電性PP樹脂
  • ハンドル:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    導電性ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

TP-D704 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合ストッパー質量
(kg)
TP-D704200718×468×170900100TP-700FB15.3
TP-D804300800×535×223973130TP-800FB20.7
TP-D904400900×605×233983130TP-900FB25.8

材質

  • 荷台:導電性PP樹脂
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:導電性ゴム

均等荷重表

品番上段下段
均等荷重(kg)高さ(mm)均等荷重(kg)高さ(mm)
TP-D70460700140170
TP-D80490760210220
TP-D904120770280230

図面

TP-D704

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ TP-D704図面

TP-D804

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ TP-D804図面

TP-D904

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ TP-D904図面
商品情報を表示

TP-D704 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-D704

200
TP-700FB
489-3336
15300
100
900
170
718
468
1台

1個

35,284( 38,812円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面抵抗値約105Ωで大型精密機器の移動時に便利な導電性樹脂運搬車。
【特長】
・生産国:日本。
【用途】
・2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプの型番TP-D704のページです。
型番TP-D704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ

導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ

    導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

    導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

      導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

      導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

          静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

          静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

            帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ

            帯電防止性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプ

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)

                樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖3段タイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖3段タイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 35,284円 23,615円 22,841円 21,769円 24,345円 50,677円 23,211円 25,678円 30,334円 18,160円 27,868円 16,389円 27,554円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目   5日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            静電気対策 あり あり あり - - あり - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            仕様 完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個 完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個 組立式、自在キャスター、固定キャスター各2個 - - 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 組立式 片袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(100φ、130φはラジアルベアリング入省音キャスター) 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ストッパー付 組立式 片袖3段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 荷台幅広タイプ 組立式 両袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)

                            導電性樹脂運搬車 グランカート 片袖2段タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-D804
                            TP-D904
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 内容量

                            47,664円

                            ( 52,430円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300TP-800FB、TP-X800FB489-337920700130973223800535-

                            57,778円

                            ( 63,556円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            400TP-900FB、TP-X900FB489-341725800130983233900605-

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました