(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

通常単価(税別)
105,453円
税込単価
115,998円

ペタル式アシスト機能付台車。【特長】・ペダルを踏む事ににより台車を動かし始動時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    487-8078
  • 質量(g):
    56000
  • キャスター径(mm):
    200
  • ハンドル高さ(mm):
    1050
  • 高さ(mm):
    295
  • 長さ(mm):
    1225
  • 幅(mm):
    775
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
  • 荷台:
    スチール
  • ハンドル:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

502NFA(スタンダードタイプ)の外観

製品の基本仕様・特長

ペダル式始動アシスト

ペダル式始動アシスト

(1)ペダルを踏み込む。(2)始動

(1)ペダルを踏み込む。(2)始動

制動ブレーキをにぎると止まります。ハンドアシストレバーをにぎるとアシスト、離すと止まる。

ハンドル解除式アシスト機能付

均等荷重:500kg
長さ1,225×幅775×高さ295mm
ハンドル高さ:1,050mm
質量:56kg

図面

502NFA

プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502NFA

1台

1個

105,453( 115,998円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペタル式アシスト機能付台車。

【特長】

・ペダルを踏む事ににより台車を動かし始動時の力を軽減。

【用途】

・工場、倉庫作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)の型番502NFAのページです。
型番502NFAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

    プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

    プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

      プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

      プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

        スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

        スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

          ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

          ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

            スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

            スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

              プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

              プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                  ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                  ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                      ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                      ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                        プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                        プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 カナツー アズワン トラスコ中山 カナツー 石川製作所 トラスコ中山
                            通常価格 105,453円 87,013円 96,201円 99,245円 22,681円 105,380円 31,613円 32,767円 24,200円 19,224円 46,123円 46,600円 18,091円
                            通常出荷日 5日目   6日目   6日目   4日目~   1日目   4日目   2日目~   5日目   1日目   1日目~   7日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 500 500 - - - - - - - - 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            トラスココード 487-8078 - - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アシストのしかたは何ですか?
                            A
                            ペダルを踏んで下さい台車が前に出ます。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました