荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしている。【特長】・緩衝ゴ...
外観図
緩衝ゴム付
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷をつけにくくしてある。
品番 | 上段 | 下段 | ||
---|---|---|---|---|
均等荷重(kg) | 高さ(mm) | 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | |
MKP-154 | 45 | 692 | 90 | 166 |
MKP-304 | 105 | 747 | 210 | 217 |
品番 | 均等荷重 (kg) | 色 | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKP-154 | 150 | ブラック | 716×436×166 | 872 | 100 | H-100B-M | 16.0 |
MKP-304 | 300 | ブラック | 906×616×217 | 927 | 130 | H-300B-M | 19.4 |
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしている。
【特長】
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっている。
・コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではない。
この商品に近い類似品がありませんでした。
樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-Bの型番MKP-154のページです。
型番MKP-154に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MKP-154-B |
MKP-304 |
MKP-304-B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 均等荷重 (kg) | 色 | 適合ストッパー | JANコード | トラスココード | 質量(g) | キャスター径(mm) | ハンドル高さ(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 幅(mm) | タイプ | 上段均等荷重(kg) | 上段高さ(mm) | 車輪径(mm) | 仕様 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,345円 ( 34,480円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 150 | ブルー | H-100B-M | 4989999545463 | 855-5503 | 16000 | 100 | 872 | 162 | 716 | 436 | 片袖2段 | 45 | 692 | 100 | - | - | |
52,745円 ( 58,020円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 300 | ブラック | H-300B-M | 4989999519716 | 489-2631 | 19400.0 | 130 | 927 | 217 | 906 | 616 | - | 105 | 747 | - | 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 | 1台 | |
52,745円 ( 58,020円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 300 | ブルー | H-300B-M | 4989999545715 | 855-5523 | 19400.0 | 130 | 927 | 217 | 906 | 616 | 片袖2段 | 105 | 747 | 130 | - | - |