(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,410円
税込価格
1,551円

収納用ケース。【特長】・“weego”や“こまわり君”のハンドルに取り付けて使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    50
  • 長さ(mm):
    170
  • 幅(mm):
    345
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

weego こまわり君 兼用ハンドル取付収納ケースの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
質量
(g)
WP-HC-GNグリーン170×345×50300
WP-HC-Wホワイト170×345×50300
  • 材質 : ポリプロピレン(PP)
  • 製造国 : 日本

図面

WP-HC-GN

小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース WP-HC-GN図面

WP-HC-W

小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース WP-HC-W図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4989999413182
489-4014
1個
10

2個

1,410( 1,551円 )

1日目

ホワイト
4989999413199
489-4022
1個
10

2個

1,410( 1,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納用ケース。
【特長】
・“weego”や“こまわり君”のハンドルに取り付けて使用。
【用途】
・網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型樹脂台車 こまわり君  アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケース

    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  ストッパー付

    折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ ストッパー付

      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

        樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

          アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

          アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

            ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

            ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

              ポーターカー

              ポーターカー

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                  樹脂パレット台車 取手付

                  樹脂パレット台車 取手付

                    運搬車用取り替えハンドル

                    運搬車用取り替えハンドル

                      キャリーベルト 取付金具+フック金具

                      キャリーベルト 取付金具+フック金具

                        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

                        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

                          樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 アズワン アズワン 石川製作所 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 1,410円 86,827円 8,374円 3,668円 48,929円 24,200円 12,494円 20,593円 48,499円 4,260円 9,938円 22,855円 29,477円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目   12日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   5日目~   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - スチール製 スチール製 - 樹脂製 -
                            本体/オプション オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 - 本体 オプション オプション 本体 -
                            質量(g) 300 - - 1300 - - - - - - 1070.000 - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ハンドル取付収納ケースのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            小型樹脂台車weegoのハンドル取付け収納ケースとして使用
                            評価 1.0満足度:1.02019/10/08
                            当日発送可能な通販の中で最安値だったことは満足。
                            製品そのものの評価は?or ×。 結局うまく使えていない。
                            これを付けたままweegoのハンドルを倒してコンパクトにすることは不可。
                            ハンドルが台車の溝に収まらない。
                            このことは製品説明欄に明記すべきで、それがあらかじめわかっていたら購入しなかった。
                            (ハンドルを折りたたまないこと前提ならもちろん使用可能。
                            ただし、それではコンパクト台車weegoの特性が活かせるとは言えない。
                            メーカーには折りたたんでも邪魔にならず使える改良品の製作を期待したい。)

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。お客様より頂戴したご意見につきましては、製造メーカーへもフィードバックし、今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました