(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NTS-620T-YG
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T ツールワゴン(テンバンツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,389円
税込単価
108,228円

【特長】・棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    40
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2:
    天板:合板
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • 天板:
    合板(表面スベリ止め加工)
  • 棚板:
    1枚
  • キャスター仕様:
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数:
    浅型2個・深型0個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

NTS-620T-YG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ツールワゴン(天板付) 20型 商品イメージ

ツールワゴン(天板付) 20型

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量(kg/台)均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
NTS-620T-W15040ホワイト600×400×88033
NTS-620T-YG15040ヤンググリーン600×400×88033
NTS-720T-W15040ホワイト750×500×88044
NTS-720T-YG15040ヤンググリーン750×500×88044
  • キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 天板:表面スベリ止め加工
  • 棚板:1枚
  • シリンダー錠付
  • キャスターφ75(直径75mm)ウレタン車輪(固定、自在ストッパー付各2個)
  • 木天板付
  • 自由棚1枚付
  • 本体材質:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 天板材質:合板
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

NTS-620T-W/NTS-620T-YG

ツールワゴン(天板付) NTS-620T-W/NTS-620T-YG図面

NTS-720T-W/NTS-720T-YG

ツールワゴン(天板付) NTS-720T-W/NTS-720T-YG図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

NTS-620T-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(奥行)(mm)
引出し内寸(間口)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTS-620T-YG

600
400
ヤンググリーン
4989999585391
484-6613
33000
325
496

1個

98,389( 108,228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。
・木天板付の為軽作業が出来ます。
・引出しは2段共鍵が掛ります。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・天板:合板
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712Tの型番NTS-620T-YGのページです。
型番NTS-620T-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

      トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

      トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

              ツールワゴン(天板付)31型

              ツールワゴン(天板付)31型

                トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 98,389円 93,609円 63,349円 59,028円 65,365円 104,381円 86,324円 37,369円 31,379円 71,323円 77,897円 74,700円 58,167円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - - 完成品 完成品 完成品 完成品
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            材質1 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装)

                            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NTS-720T-W
                            NTS-720T-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            引出し内寸(奥行)
                            (mm)
                            引出し内寸(間口)
                            (mm)

                            116,991円

                            ( 128,690円 )
                            1個 -

                            8日目

                            750500ホワイト4989999585605484-682644000.0425646

                            114,651円

                            ( 126,116円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            750500ヤンググリーン4989999585612484-683444000.0425646

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました