(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,349円 ~ 74,041円  特別価格 
税込価格
69,684円 ~ 81,445円  特別価格 

【特長】・棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    40
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • 棚板:
    1枚
  • キャスター仕様:
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数:
    浅型2個・深型0個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

品番最大積載量(kg/台)均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
NTS-620-W15040ホワイト600×400×88027.5
NTS-620-YG15040ヤンググリーン600×400×88027.5
NTS-720-W15040ホワイト750×500×88036.0
NTS-720-YG15040ヤンググリーン750×500×88036.0
  • キャスター:固定式75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 天板マット付
  • 棚板:1枚
  • シリンダー錠付
  • キャスターφ75(直径75mm) ウレタン車輪(固定、自在ストッパー付各2個)
  • 自由棚1枚付
  • 本体材質:スチール(メラミン焼付塗装)
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

NTS-620-W/NTS-620-YG

ツールワゴン NTS-620-W/NTS-620-YG図面

NTS-720-W/NTS-720-YG

ツールワゴン NTS-720-W/NTS-720-YG図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(奥行)(mm)
引出し内寸(間口)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
4989999585407
484-6621
27500
325
496

1個

63,349円

52,795

( 58,075円 )

8日目

750
500
ホワイト
4989999585629
484-6842
36000.0
425
646

1個

74,041円

61,698

( 67,868円 )

8日目

750
500
ヤンググリーン
4989999585636
484-6851
36000.0
425
646

1個

74,041円

61,698

( 67,868円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。
・引出しは2段共鍵が掛ります。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

              トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

              トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

                          ツールワゴン(天板付)31型

                          ツールワゴン(天板付)31型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 63,349円 65,365円 98,389円 59,028円 93,609円 37,369円 77,897円 31,379円 71,323円 58,167円 74,700円 104,381円 86,324円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - 完成品 - 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            材質1 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装)

                            トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました