(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,897円 ~ 93,917円  特別価格 
税込価格
85,687円 ~ 103,309円  特別価格 

【特長】・棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加できます。・引出しは...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    40
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板:
  • キャスター仕様:
    固定式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 引出数:
    浅型1個・深型1個

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

NTS-611P-YG

ツールワゴン(幕板付) NTS-611P-W/NTS-611P-YG図面

NTS-711P-W/NTS-711P-YG

ツールワゴン(幕板付) NTS-711P-W/NTS-711P-YG図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
670
400
ヤンググリーン
4989999585315
484-6532
27000

1個

77,897円

50,890

( 55,979円 )

8日目

820
500
ホワイト
4989999585520
484-6745
35000.0

1個

93,917円

61,355

( 67,491円 )

8日目

820
500
ヤンググリーン
4989999585537
484-6753
35000.0

1個

93,917円

61,355

( 67,491円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加できます。
・引出しは2段共鍵が掛ります。
・中棚板は皿型・フラット型のどちらでも利用いただけます。
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼付塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

    ツールワゴン(引出し・幕板付)

    ツールワゴン(引出し・幕板付)

      トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

      トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

          トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-612T/NTS-712T

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

              トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

              トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

                トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620P/NTS-720P

                  トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                  トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                      ツールワゴン(引出し・扉付)

                      ツールワゴン(引出し・扉付)

                        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 77,897円 52,719円 63,349円 59,028円 98,389円 93,609円 31,379円 65,365円 74,700円 37,369円 53,203円 71,323円 58,167円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   8日目  
                            高さ(mm) 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 完成品 - 完成品 完成品 完成品 完成品 - 完成品 完成品 - - 完成品 完成品
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            材質1 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン焼付塗装)

                            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました