(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,768円 ~ 34,093円
税込価格
27,245円 ~ 37,502円

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・75mmの小径キャスターなの...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    851
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 組立目安:
    50分
  • キャスター仕様:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

PEW-993-G75-W(ホワイト)

PEW-993-G75-W(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

特殊ブッシュでスピード組立

特殊ブッシュでスピード組立

  • 特殊ブッシュの採用により、従来より柱との密着度がアップ
  • ワンタッチなので組立が簡単
  • 組立や段替えでブッシュが外れることなく作業が簡単にできる
品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963-G75-W150100ホワイト
ヤンググリーン
600×400×851325.412.5
PEW-963-G75-YG150100600×400×851325.412.5
PEW-973-G75-W150100ホワイト
ヤンググリーン
750×500×851325.418.1
PEW-973-G75-YG150100750×500×851325.418.1
PEW-993-G75-W150100ホワイト
ヤンググリーン
900×600×851325.422.7
PEW-993-G75-YG150100900×600×851325.422.7
  • キャスター:自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 生産国:日本

図面

PEW-963-G75-W/PEW-963-G75-YG/PEW-973-G75-W/PEW-973-G75-YG/PEW-993-G75-W/PEW-993-G75-YG

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm 図面

使用方法・使用事例

使用事例

棚板は、表面・裏面 両面使用可能

表面

表面
テーブルになり字が書ける

裏面

裏面
丸い物を置いてもこぼれない

使用方法

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm 取扱説明書-1フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • 省音キャスターではありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
4989999429879
488-4205
12500
本体:スチール(抗菌粉体塗装)
1台

1個

24,768( 27,245円 )

1日目

600
400
ヤンググリーン
4989999429886
488-4213
12500
本体:スチール(抗菌粉体塗装)
1台

1個

24,768( 27,245円 )

1日目

750
500
ホワイト
4989999429954
488-4825
18100
本体:スチール(抗菌粉体塗装)
1台

1個

29,503( 32,453円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
4989999429961
488-4833
18100
本体:スチール(抗菌粉体塗装)
1台

1個

29,503( 32,453円 )

1日目

900
600
ホワイト
-
488-5104
22700
本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
1台

1個

34,093( 37,502円 )

1日目

900
600
ヤンググリーン
-
488-5112
22700
本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
1台

1個

34,093( 37,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
【特長】
・75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
【用途】
・工具や計器の保管に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

    フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

    フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

      フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

      フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

          フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

          フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

            フェニックスワゴン (仕切板付)

            フェニックスワゴン (仕切板付)

              フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

              フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                  フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

                  フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                      フェニックスワゴン用三方枠

                      フェニックスワゴン用三方枠

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                          ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

                          ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 24,768円 20,622円 25,998円 40,876円 38,200円 34,783円 19,646円 69,884円 23,825円 34,043円 4,509円 100,520円 7,258円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   3日目   1日目~   2日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            高さ(mm) 851 600 711 - 886 880 600 1300 - 899 - 880 50
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150 - 150 -
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 - 組立式 -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 - 100 -
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール -

                            フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました