(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,998円 ~ 37,654円  特別価格 
税込価格
28,598円 ~ 41,419円  特別価格 

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌I...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    711
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 組立目安:
    50分
  • キャスター仕様:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 省音キャスターではありません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

PEW-773-G75-YG (ヤンググリーン)

PEW-773-G75-YG
(ヤンググリーン)

製品の基本仕様・特長

特殊ブッシュでスピード組立

特殊ブッシュでスピード組立

  • 特殊ブッシュの採用により、従来より柱との密着度がアップ
  • ワンタッチなので組立が簡単
  • 組立や段替えでブッシュが外れることなく作業が簡単に
品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-763-G75-W
PEW-763-G75-YG
150
150
100
100
ホワイト
ヤンググリーン
600×400×711
600×400×711
3
3
25.4
25.4
12.1
12.1
PEW-773-G75-W
PEW-773-G75-YG
150
150
100
100
ホワイト
ヤンググリーン
750×500×711
750×500×711
3
3
25.4
25.4
17.7
17.7
PEW-793-G75-W
PEW-793-G75-YG
150
150
100
100
ホワイト
ヤンググリーン
900×600×711
900×600×711
3
3
25.4
25.4
22.3
22.3
  • キャスター:自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 生産国:日本

図面

PEW-763-G75-W/PEW-763-G75-YG/PEW-773-G75-W/PEW-773-G75-YG/PEW-793-G75-W/PEW-793-G75-YG

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

棚板は、表面・裏面 両面使用可能

表面

表面
テーブルになり字が書ける

裏面

裏面
丸い物を置いてもこぼれない

使用方法

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ) 取扱説明書-1フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • 省音キャスターではありません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-3284
12100
1台

1個

25,998( 28,598円 )

1日目

600
400
ヤンググリーン
488-3292
12100
1台

1個

25,998( 28,598円 )

1日目

750
500
ホワイト
488-3667
17700
1台

1個

30,327( 33,360円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
488-3675
17700
1台

1個

30,327( 33,360円 )

1日目

900
600
ホワイト
488-3829
22300
1台

1個

37,654( 41,419円 )

1日目

900
600
ヤンググリーン
488-3837
22300
1台

1個

37,654円

26,579

( 29,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 省音キャスターではありません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

          フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

          フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

            ファルコンワゴン(双輪キャスター仕様)

            ファルコンワゴン(双輪キャスター仕様)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

                    フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

                      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

                          フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                          フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,998円 47,404円 44,344円 40,876円 23,825円 30,962円 65,261円 57,203円 48,026円 36,349円 31,555円 65,303円 42,636円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~  
                            高さ(mm) 711 - - - - - 899 899 - 880 880 880 -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 - 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 120 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました