取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・75mmの小径キャスターなの...
棚板は表面・裏面 両面使用可能
外観図
PEW-662-G75-W
(ホワイト)
棚板はピッチ25mmで移動できる
特殊ブッシュでスピード組立
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEW-662-G75-W | 150 | 100 | ホワイト | 600×400×600 | 2 | 25.4 | 9.1 |
PEW-662-G75-YG | 150 | 100 | ヤンググリーン | 600×400×600 | 2 | 25.4 | 9.1 |
PEW-672-G75-W | 150 | 100 | ホワイト | 750×500×600 | 2 | 25.4 | 12.9 |
PEW-672-G75-YG | 150 | 100 | ヤンググリーン | 750×500×600 | 2 | 25.4 | 12.9 |
PEW-692-G75-W | 150 | 100 | ホワイト | 900×600×600 | 2 | 25.4 | 16.0 |
PEW-692-G75-YG | 150 | 100 | ヤンググリーン | 900×600×600 | 2 | 25.4 | 16.0 |
棚板は、表面・裏面 面使用可能
表面
テーブルになり字が書ける
裏面
丸い物を置いてもこぼれない
注意事項
フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)の型番PEW-662-G75-YGのページです。
型番PEW-662-G75-YGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PEW-662-G75-W |
PEW-672-G75-W |
PEW-672-G75-YG |
PEW-692-G75-W |
PEW-692-G75-YG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 色 | JANコード | トラスココード | 質量(g) (g) | 材質1 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,622円 ( 22,684円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 600 | 400 | ホワイト | 4989999429688 | 488-2474 | 9100.0 | 本体:スチール(抗菌粉体塗装) | - | |
24,088円 ( 26,497円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 750 | 500 | ホワイト | - | 488-2679 | 12900 | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | - | |
24,088円 ( 26,497円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 750 | 500 | ヤンググリーン | - | 488-2687 | 12900 | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | - | |
29,023円 ( 31,925円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 900 | 600 | ホワイト | - | 488-2831 | 16000 | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | - | |
29,023円 ( 31,925円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 900 | 600 | ヤンググリーン | - | 488-2849 | 16000 | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | - |