(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,995円 ~ 23,026円  特別価格 
税込価格
20,895円 ~ 25,329円  特別価格 

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    175
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質:
    スチール
  • 付属品:
    取付ブッシュ(4個)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン用引出し 1段引出し:関連画像

PEW-64V-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
引出し内寸
間口×奥行×深さ(mm)
質量
(kg)
PEW-64V-Wホワイト600×400×175496×331×11311.8
PEW-64V-YGヤンググリーン600×400×175496×331×11311.8
PEW-75V-Wホワイト750×500×175646×431×11315.8
PEW-75V-YGヤンググリーン750×500×175646×431×11315.8
  • 材質 : スチール(抗菌粉体塗装)

図面

PEW-64V-W/PEW-64V-YG/PEW-75V-W/PEW-75V-YG

フェニックスワゴン用引出し 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
適合支柱径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
4989999411874
488-2334
11800
496×331×113
-
1台

1個

18,995( 20,895円 )

1日目

750
500
ホワイト
4989999412062
488-2962
15800.0
646×431×113
25.4
1台

1個

20,858( 22,944円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

    フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

    フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

      フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

      フェニックスワゴン用引出し(深型2列引出し)

        フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)

        フェニックスワゴン用引出し(薄型1段引出し)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,995円 24,084円 22,996円 19,590円 37,367円 65,282円 47,404円 40,982円 65,303円 43,895円 31,661円 57,621円 65,241円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   2日目~   2日目~  
                            高さ(mm) 175 175 175 110 600 740 - 600 880 600 600 880 759
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
                            材質 スチール スチール スチール スチール 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ)
                            付属品 取付ブッシュ(4個) 取付ブッシュ(4個) 取付ブッシュ(4個) 取付ブッシュ(4個) - - - - - - - - -

                            フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト