ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)。...
棚板は表面・裏面 両面使用可能
外観図
PEW-973PS-W(小パネル付・ホワイト)の外観
PEW-973PS-YG(少パネル付・ヤンググリーン)の外観
品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PEW-963PS-W | ホワイト | 600×400×880 | 3 | 25.4 | 13.9 |
PEW-963PS-YG | ヤンググリーン | 600×400×880 | 3 | 25.4 | 13.9 |
PEW-973PS-W | ホワイト | 750×500×880 | 3 | 25.4 | 19.7 |
PEW-973PS-YG | ヤンググリーン | 750×500×880 | 3 | 25.4 | 19.7 |
※ 小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法は150mm以上開けてください。
※ 上部は皿状になった棚板に引っ掛けますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。
※ 取り付け金具が干渉するため、パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。
ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)。
【特長】
・サイド面にパネル高さ180mmの小パネル付き。
・25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器の保管に最適。