(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,621円 ~ 65,933円  特別価格 
税込価格
63,383円 ~ 72,526円  特別価格 

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(薄型1段引出し・仕切板付)。【特長...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付):関連画像

PEW-963ZS2-Wの外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付):関連画像

PEW-973ZS2-YGの外観

製品の基本仕様・特長

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付):関連画像

仕切板は50mmピッチで調節可能

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963ZS2-Wホワイト600×400×880325.424.3
PEW-963ZS2-YGヤンググリーン600×400×880325.424.3
PEW-973ZS2-Wホワイト750×500×880325.433.2
PEW-973ZS2-YGヤンググリーン750×500×880325.433.2
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-963ZS2-W/PEW-963ZS2-YG/PEW-973ZS2-W/PEW-973ZS2-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-4426
24300
1台

1個

57,621円

38,415

( 42,257円 )

4日目

600
400
ヤンググリーン
488-4434
24300
1台

1個

57,621( 63,383円 )

4日目

750
500
ホワイト
488-5023
33200.0
1台

1個

65,933円

43,957

( 48,353円 )

4日目

750
500
ヤンググリーン
488-5031
33200.0
1台

1個

65,933円

43,957

( 48,353円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(薄型1段引出し・仕切板付)。
【特長】
・深さ48mmの引出しが1段付き。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器、書類の保管に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 57,621円 47,404円 43,895円 65,282円 65,303円 48,026円 31,661円 40,982円 65,241円 57,181円 37,367円 51,764円 65,261円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   2日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   2日目~   2日目~  
                            高さ(mm) 880 - 600 740 880 - 600 600 759 759 600 899 899
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました