(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,764円 ~ 58,436円
税込価格
56,940円 ~ 64,280円

ワ​ン​タ​ッ​チ​ブ​ッ​シ​ュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・1段引...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    899
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4:
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 高さ899mm:関連画像

PEW-962VT-YGの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-962VT-Wホワイト600×400×899225.428.3
PEW-962VT-YGヤンググリーン600×400×899225.428.3
PEW-972VT-Wホワイト750×500×899225.438.5
PEW-972VT-YGヤンググリーン750×500×899225.438.5
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-962VT-W/PEW-962VT-YG/PEW-972VT-W/PEW-972VT-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-3942
28300
1台

1個

51,764( 56,940円 )

2日目

750
500
ホワイト
488-4582
38500
1台

1個

58,436( 64,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワ​ン​タ​ッ​チ​ブ​ッ​シ​ュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 高さ899mm(組立式)。
【特長】
・​天​板​の​上​で​簡​単​な​作​業​を​行​う​こ​と​が​可能。
​・​深​さ​1​1​3​m​m​の​引​出​し​に​工​具​や​書​類​を​収​納​で​き​る(引出し均等荷重10kg)。
・​引​出​し​に​は​飛​び​出​し​防​止​の​ラ​ッ​チ​機​能​付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
​・​柱​に​パ​イ​プ​を​採​用​し​組​立​段​替​が​簡​単​。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工​具​や​計​器、書類​の​保​管​に​​最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ899mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ899mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ740mm

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 51,764円 64,679円 65,241円 65,261円 43,895円 65,303円 37,367円 65,282円 57,181円 40,982円 57,203円 48,026円 47,404円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~  
                            高さ(mm) 899 759 759 899 600 880 600 740 759 600 899 - -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ899mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました