(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,679円 ~ 73,019円  特別価格 
税込価格
71,147円 ~ 80,321円  特別価格 

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    759
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4:
    天板:木製(メラミン化粧板 オレフィンエッジ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 高さ759mm:関連画像

PEW-762VT-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-762VT-Wホワイト600×400×759225.427.9
PEW-762VT-YGヤンググリーン600×400×759225.427.9
PEW-772VT-Wホワイト750×500×759225.438.1
PEW-772VT-YGヤンググリーン750×500×759225.438.1
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-762VT-W/PEW-762VT-YG/PEW-772VT-W/PEW-772VT-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-3047
27900
1台

1個

64,679( 71,147円 )

2日目

600
400
ヤンググリーン
488-3055
27900
1台

1個

64,679円

43,121

( 47,433円 )

2日目

750
500
ホワイト
488-3420
38100
1台

1個

73,019( 80,321円 )

4日目

750
500
ヤンググリーン
488-3438
38100
1台

1個

73,019円

48,681

( 53,549円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

                    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                        フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                        フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                          フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                          フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 64,679円 57,181円 65,241円 72,780円 57,621円 37,367円 72,802円 65,282円 43,895円 71,690円 71,711円 42,797円 42,636円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目~  
                            高さ(mm) 759 759 759 759 880 600 899 740 600 759 899 - -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 - 組立式 組立式 - - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました