(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,520円 ~ 116,322円  特別価格 
税込価格
110,572円 ~ 127,954円  特別価格 

【特長】・3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。・引出しには飛び出...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) 高さ880mm:関連画像

PEW-972VXZ-YGの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-962VXZ-Wホワイト600×400×880225.446.3
PEW-962VXZ-YGヤンググリーン600×400×880225.446.3
PEW-972VXZ-Wホワイト750×500×880225.462.7
PEW-972VXZ-YGヤンググリーン750×500×880225.462.7
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-962VXZ-W/PEW-962VXZ-YG/PEW-972VXZ-W/PEW-972VXZ-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-4060
46300
1台

1個

100,520円

67,016

( 73,718円 )

2日目

600
400
ヤンググリーン
488-4078
46300
1台

1個

100,520円

67,016

( 73,718円 )

4日目

750
500
ホワイト
488-4701
62700
1台

1個

116,322円

77,551

( 85,306円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
488-4710
62700
1台

1個

116,322円

77,551

( 85,306円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類の引出しを備えた保管・整理向きのワゴンです。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

              フェニックスワゴン (仕切板付)

              フェニックスワゴン (仕切板付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                    フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                    フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                      伝票ワゴン

                      伝票ワゴン

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 100,520円 101,183円 63,490円 44,344円 86,924円 85,834円 34,783円 40,876円 34,043円 19,646円 48,477円 114,633円 85,814円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   3日目   1日目~   4日目  
                            高さ(mm) 880 880 - - 880 880 880 - 899 600 900 759 740
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 組立式 組立式 組立式 - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました