(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-662W-W
フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm スチールセイワゴン キャビネットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,982円
税込単価
45,080円

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・2列引出し付) 高さ6...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PEW-662W-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付) 高さ600mm:関連画像

PEW-662W-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-662W-Wホワイト600×400×600225.422.5
PEW-662W-YGヤンググリーン600×400×600225.422.5
PEW-672W-Wホワイト750×500×600225.430.7
PEW-672W-YGヤンググリーン750×500×600225.430.7
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-662W-W/PEW-662W-YG/PEW-672W-W/PEW-672W-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

PEW-662W-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-662W-W

600
400
ホワイト
488-2547
22500
1台

1個

40,982( 45,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・2列引出し付) 高さ600mm(組立式)。
【特長】
・深さ113mmの引出しが2つ並んでいる小物管理に適したワゴン。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板の高さは変更可能です。
【用途】
・工具や計器、書類の保管に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mmの型番PEW-662W-Wのページです。
型番PEW-662W-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付・天板あり)高さ759mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付・天板あり)高さ759mm

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                        フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                        フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 40,982円 37,367円 43,895円 65,282円 57,181円 65,241円 31,661円 64,679円 71,711円 128,107円 119,971円 86,924円 71,690円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   2日目   2日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            高さ(mm) 600 600 600 740 759 759 600 759 899 899 899 880 759
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - - - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEW-662W-YG
                            PEW-672W-W
                            PEW-672W-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            内容量

                            40,982円

                            ( 45,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400ヤンググリーン488-255522500-

                            61,547円

                            ( 67,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750500ホワイト488-274130700.0-

                            61,547円

                            ( 67,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750500ヤンググリーン488-275030700.0-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました