【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌I...
外観図
PEW-972VX-YG(ヤンググリーン)の外観
品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PEW-962VX-W | ホワイト | 600×400×880 | 2 | 25.4 | 36.7 |
PEW-962VX-YG | ヤンググリーン | 600×400×880 | 2 | 25.4 | 36.7 |
PEW-972VX-W | ホワイト | 750×500×880 | 2 | 25.4 | 49.8 |
PEW-972VX-YG | ヤンググリーン | 750×500×880 | 2 | 25.4 | 49.8 |
【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
・棚板の高さは変更可能です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)