ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付) ...
外観図
PEW-762VX-W(ホワイト)の外観
品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PEW-762VX-W | ホワイト | 600×400×740 | 2 | 25.4 | 36.3 |
PEW-762VX-YG | ヤンググリーン | 600×400×740 | 2 | 25.4 | 36.3 |
PEW-772VX-W | ホワイト | 750×500×740 | 2 | 25.4 | 49.4 |
PEW-772VX-YG | ヤンググリーン | 750×500×740 | 2 | 25.4 | 49.4 |
ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付) 高さ740mm(組立式)。
【特長】
・深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けが可能。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板の高さは変更可能です。
【用途】
・工具や計器、書類の保管に最適。