(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,661円 ~ 40,041円
税込価格
34,827円 ~ 44,045円

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 組立目安:
    50分
  • 均等荷重:引出し(kg/段):
    10
  • キャスター仕様:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
  • 材質:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高さ600mm:関連画像

PEW-661Z-Wの外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高さ600mm:関連画像

PEW-662Z-YGの外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高さ600mm:関連画像

PEW-671Z-Wの外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高さ600mm:関連画像

PEW-672Z-YGの外観

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-661Z-Wホワイト600×400×600125.416.1
PEW-661Z-YGヤンググリーン600×400×600125.416.1
PEW-662Z-Wホワイト600×400×600225.418.7
PEW-662Z-YGヤンググリーン600×400×600225.418.7
PEW-671Z-Wホワイト750×500×600125.421.3
PEW-671Z-YGヤンググリーン750×500×600125.421.3
PEW-672Z-Wホワイト750×500×600225.425.8
PEW-672Z-YGヤンググリーン750×500×600225.425.8
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-661Z-W/PEW-661Z-YG/PEW-671Z-W/PEW-671Z-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付) PEW-661Z-W/PEW-661Z-YG/PEW-671Z-W/PEW-671Z-YG図面

PEW-662Z-W/PEW-662Z-YG/PEW-672Z-W/PEW-672Z-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付) PEW-662Z-W/PEW-662Z-YG/PEW-672Z-W/PEW-672Z-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-2431
16100
1
1台

1個

31,661( 34,827円 )

2日目

600
400
ヤンググリーン
488-2440
16100
1
1台

1個

31,661( 34,827円 )

2日目

600
400
ホワイト
488-2598
18700
2
1台

1個

34,745( 38,220円 )

2日目

600
400
ヤンググリーン
488-2601
18700
2
1台

1個

34,745( 38,220円 )

2日目

750
500
ホワイト
488-2636
21300
1
1台

1個

36,122( 39,734円 )

2日目

750
500
ヤンググリーン
488-2644
21300
1
1台

1個

36,122( 39,734円 )

2日目

750
500
ホワイト
488-2792
25800
2
1台

1個

40,041( 44,045円 )

2日目

750
500
ヤンググリーン
488-2806
25800
2
1台

1個

40,041( 44,045円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) 高さ600mm(組立式)。
【特長】
・深さ48mmの引出し1段付き(引出し均等荷重10kg)。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能付き。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
【用途】
・工具や計器、書類の保管に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm

    フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

    フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

      フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm

        フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

        フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

            フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm

              フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

              フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

                フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                  フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

                  フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,661円 19,646円 37,367円 20,622円 24,759円 43,895円 38,200円 57,621円 24,768円 26,970円 40,982円 26,787円 34,895円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目~  
                            高さ(mm) 600 600 600 600 - 600 886 880 851 880 600 880 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました