(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,386円 ~ 74,174円
税込価格
49,925円 ~ 81,591円

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・​ス​テ​ン​レ​ス​ア​ジ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    772
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS430)、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
  • ブッシュ:
    導電性樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm:関連画像

CPE4-R993の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE4-R963150100600×400×772325.412.1
CPE4-R973150100750×500×772325.415.8
CPE4-R993150100900×600×772325.420.2
CPE4-R91231501001200×600×772325.428.1
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 本体、アジャスターねじ:ステンレス(SUS304)
  • ブッシュ:導電性樹脂
  • アジャスターベース:ナイロン
  • 製造国:日本

図面

CPE4-R9123/CPE4-R963/CPE4-R973/CPE4-R993

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm 取扱説明書-1クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
488-1605
24600
1台

1個

74,174( 81,591円 )

2日目

600
400
488-1613
12600
1台

1個

45,386( 49,925円 )

2日目

750
500
488-1621
15600
1台

1個

51,426( 56,569円 )

2日目

900
600
488-1630
18600
1台

1個

60,438( 66,482円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
【特長】
・​ス​テ​ン​レ​ス​ア​ジ​ャ​ス​タ​ー​を​つ​け​た​ラ​ッ​ク​。
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を使われる場合に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ632mm

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ632mm

      クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ492mm

      クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ492mm

        クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm

        クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm

          クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ492mm

          クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ492mm

            クリーンフェニックスワゴン用棚板 (SUS304)

            クリーンフェニックスワゴン用棚板 (SUS304)

              クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

              クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

                ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                  ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板

                  ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板

                    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm

                    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm

                      クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

                      クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

                        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                          ステンレス 両面棚ワゴン

                          ステンレス 両面棚ワゴン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 トクヤマ
                            通常価格 45,386円 69,249円 29,656円 34,765円 54,510円 12,677円 67,864円 40,713円 8,732円 67,419円 57,238円 35,578円 64,399円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   4日目   2日目~   1日目   2日目~   1日目~   8日目   2日目   2日目   8日目~   8日目  
                            高さ(mm) 772 632 492 632 492 50 772 800 50 600 600 800 816
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 - 150 80 - 150 150 100 45
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 - - 組立式 組立式 - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 - 100 30 - 100 100 - -
                            支柱径(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 - 25.4 - - 25.4 25.4 - -

                            クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました