(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,772円 ~ 121,697円
税込価格
51,449円 ~ 133,867円

【特長】こぼれ止め付棚板(表裏両用)がついているステンレスアジャスターをつけた...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 材質:
    本体・アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
  • ブッシュ:
    導電性樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ1092mm:関連画像

CPE3-R1264の外観

製品の基本仕様・特長

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ1092mm:関連画像

棚板はピッチ25mmで移動可能。

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ1092mm:関連画像

棚板は表・裏両面使用可能。

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE3-R1264150100600×400×1092425.416.9
CPE3-R1274150100750×500×1092425.422.1
CPE3-R1294150100900×600×1092425.428.2
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    ブッシュ:導電性樹脂
    アジャスターねじ:ステンレス(SUS304)
    アジャスターベース:ナイロン

図面

CPE3-R1264/CPE3-R1274/CPE3-R1294

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ) CPE3-R1264/CPE3-R1274/CPE3-R1294図面

CPE3-R662

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ) CPE3-R662図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ) 取扱説明書-1クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
1092
488-1184
16600
4
1台

1個

87,369( 96,106円 )

2日目

750
500
1092
488-1192
20600
4
1台

1個

103,166( 113,483円 )

4日目

900
600
1092
488-1206
24600
4
1台

1個

121,697( 133,867円 )

4日目

600
400
492
488-1214
8700
2
1台

1個

46,772( 51,449円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
こぼれ止め付棚板(表裏両用)がついているステンレスアジャスターをつけたワゴンです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ)

クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ)

    クリーンフェニックスワゴン(SUS3044・導電性ゴム車輪)

    クリーンフェニックスワゴン(SUS3044・導電性ゴム車輪)

      クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

      クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

        クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

        クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

          クリーンフェニックスワゴン (SUS304)

          クリーンフェニックスワゴン (SUS304)

            クリーンフェニックスワゴン (SUS304・ラックタイプ)

            クリーンフェニックスワゴン (SUS304・ラックタイプ)

              クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

              クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm

                SUS430 ステンレスワゴン M03シリーズ

                SUS430 ステンレスワゴン M03シリーズ

                  クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm

                  クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm

                    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

                    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 46,772円 60,749円 62,664円 49,272円 33,526円 26,436円 45,386円 52,574円 34,765円 67,864円
                      通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   15日目   4日目   2日目~  
                      最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150
                      詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式
                      均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
                      支柱径(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 - 25.4 25.4
                      こぼれ止め高さ(mm) 50 50 50 50 50 50 50 - 50 50

                      クリーンフェニックスラック (SUS3044・ラックタイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました